Veiliger werken dankzij technologie
Strategieën voor meer veiligheid en gezondheid op de werf
Met EaaS kopen bedrijven geen machines maar krijgen ze deze op verzoek ter beschikking via een abonnement waardoor ze flexibeler te werk kunnen gaan en competitief blijven. Nieuwsgierig naar het volledige verhaal?
Download het e-book hieronder.
Waarom competitief blijven meer dan ooit belangrijk is
stijging
van de totale bouwkosten alleen in 2019
stijging
van de bouwprijzen door een tekort aan arbeidskrachten
van de bedrijven
verwacht dat de staal- en aluminiumprijzen een aanzienlijk effect op hun resultaten zullen hebben
Hoe kan EaaS helpen?
Nu flexibelere processen meer dan ooit nodig zijn, gebruiken succesvolle bedrijven EaaS om de kosten te drukken.
Dankzij EaaS kan u ...

Vermijd aankoopkosten, besteed minder tijd en geld aan reparaties, die door de leverancier worden verzorgd.

Beschik over nieuwer, veiliger en efficiënter gereedschap dat precies aan uw projectbehoeften voldoet.

Bijdragen aan de beginselen van de circulaire economie (hergebruik, reparatie, recyclage).
Contacteer ons
EaaS verbeteren met gegevens
IoT stelt machines in staat om in realtime gegevens te verzamelen
Machines uitgerust met IoT verzamelen gebruiksgegevens in de cloud zodat er betere beslissingen genomen kunnen worden. EaaS-verleners gebruiken deze gegevens om hun diensten te verbeteren, bijvoorbeeld om de machineparkbeheerders te waarschuwen voor machines die amper gebruikt worden of slecht presteren.
Zowel EaaS als digitale technologie helpen u om uw geschoolde arbeidskrachten beter te laten presteren. Zoek niet langer naar extra personeel, maar sta in de plaats daarvan stil bij hoe u meer kunt halen uit het team dat er al is.

Is EaaS voor u de oplossing?
Spaar geld uit en werk efficiënter
Nu is de tijd rijp om nieuwe flexibele bedrijfsprocessen in te voeren. Via een abonnement bent u misschien geen eigenaar maar krijgt u wel de machines ter beschikking die het best zijn afgestemd op uw noden en kunt u genieten van de nieuwste gegevensgestuurde services.
Neem contact met ons op
Hebt u vragen of feedback? Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van de bouw? Wenst u een gesprek over robots en de digitalisering van werven? Wilt u uw bedrijf optimaliseren?
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.