Wanneer mens en machine één worden
Welke impact human augmentation kan hebben op de bouwsector
Scifi-films halen human augmentation en cyborgs al eens door elkaar. Maar in de werkelijkheid helpen draagbare apparaten ons om veiliger en productiever te werken. Nieuwsgierig naar het volledige verhaal?
Download het volledige ebook hieronder.
Wat is human augmentation?
Definitie: draagbare apparaten die de mogelijkheden van de gebruiker vergroten
De bedoeling van technologie in de bouw is om de arbeiders te ondersteunen, niet om ze te vervangen. Technologie kan helpen om werkplekken veiliger te maken, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten te verhelpen en de productiviteit te verhogen.
Is human augmentation nodig in de bouw?
meldden musculoskeletale letsels
als gevolg van hun werk in 2018-19.
van die musculoskeletale letsels
betroffen de bovenste ledematen en de nek.
werkdagen gingen verloren
als gevolg van musculoskeletale letsels in 2019-20.
van alle mensen
zou overwegen om zijn lichaam te voorzien van augmentation.
De wereldwijde markt voor human augmentation zal tegen 2027 naar verwachting 22,4 miljard dollar bereiken, en verschillende sectoren zijn al bezig met de ontwikkeling van human augmentation voor hun toepassingen.
Steeds meer mensen uit de bouwsector scharen zich achter de technologie van human augmentation die het werk veiliger maakt.

Vermoeidheid en productiviteit aanpakken
Hoe exoskeletten werknemers kunnen helpen door belasting te verminderen
Exoskeletten zijn draagbare systemen die de bewegingen van het lichaam volgen om ondersteuning te bieden via ondersteunende koppels en structurele ondersteuning. De werkomgeving vereist zo goed als geen aanpassing.
Hoe kunnen exoskeletten u helpen?

Exoskeletten beperken de belasting op spieren en gewrichten, en verminderen pijn bij de arbeiders.

Exoskeletten bevorderen het comfort van de arbeiders, waardoor ze zich minder vermoeid voelen.
Human augmentation verwelkomen
De technologie kan het leven – en het werk – van mensen overal verbeteren
Bouwbedrijven krijgen de kans om problemen aan te pakken die worden veroorzaakt door musculoskeletale letsels, waaronder gezondheidsproblemen die van invloed zijn op het welzijn en de productiviteit van hun werknemers. Het moment is aangebroken om musculoskeletale letsels tegen te gaan en arbeiders te ondersteunen.

Neem contact met ons op
Hebt u vragen of feedback?
Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van de bouw? Wenst u een gesprek over werftechnologie? Wilt u uw bedrijf optimaliseren?
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.