Kalibratie service

Gratis kalibratie van je toestellen

Zijn de toestellen in je machinepark niet meer zo doeltreffend?

Je verdient de beste precisie voor je gereedschap. Daarom bieden we onze Fleet-klanten een jaarlijks gratis nazicht om een nauwkeurige kalibratie van je toestellen te garanderen - zoals roterende lasers of krimpmachines.

Hoe stellen we een diagnose van een toestel?

1

We controleren of je gereedschap voldoet aan onze normen

2

We passen het toestel aan om te voldoen aan de normen

3

We reinigen en controleren of het toestel correct werkt

4

We verklaren dat het toestel conform is aan onze normen

Image alt text (optional)

Houd je apparatuur altijd in de gaten

Het handmatig beheren van je materiaal verhoogt de kans op fouten en bemoeilijkt je processen. ON!Track-software maakt materiaalbeheer eenvoudig:

Vereenvoudig het onderhoud van materiaal: activeer automatische waarschuwingen wanneer een gereedschap moet worden gecontroleerd, getest of onderhouden.

Krijg beter zicht op je machinepark: Voer met één klik inventariscontroles uit en houd altijd zicht op de locatie en status van je gehele materiaalportfolio (zowel Hilti als niet-Hilti).

Blijf productief en conform: Krijg toegang tot je administratieve documenten vanaf elk apparaat dat verbonden is met de cloud en stel herinneringen in zodat je geen belangrijke data mist, van contractverlengingen tot verplichte certificeringsupdates.

Zorg ervoor dat je machinepark overeenkomt met je behoeften: gebruik de data van de ON!Track-software om weloverwogen beslissingen te nemen over de samenstelling van je machinepark. Geen dubbele aankopen meer: als een gereedschap bijvoorbeeld niet wordt gebruikt, kan je het opnieuw toewijzen aan andere locaties.

Boekk een afspraak

Gelieve het formulier in te vullen
Wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

* Vereiste velden

uired

Je zal een kalibratiecertificaat ontvangen waarin staat dat de machine voldoet aan de oorspronkelijke productnormen en de verklaring van overeenstemming volgens ISO/IEC 17050-1.