Hoe instortbare ankerrails plaatsen
Betoneigenschappen voor hoge belasting


- De Hilti HAC ankerrail is de nieuwe generatie instortbare ankersystemen, gebruikt in betonstructuren voor betrouwbare belastingsoverdrachten.
- Het verdeelt de belastingen beter, is eenvoudig te installeren , en is beschikbaar in verschillende lengten.
- Innovatieve V-vorm zorgt voor een betere krachtoverdracht en maakt een groter contactoppervlak met het omringende beton.
- Makkelijk verwijderbare rubbervulling uit LDPE en eindkappen maken de rail 100% dicht tijdens het gieten van het beton. De eindkappen helpen de gebruiker ook om de ankerbouten veilig te plaatsen wanneer deze dicht bij het railuiteinde komen te zitten .
- De rubbervulling is makkelijk te verwijderen door middel van een stripzonder dat de corrosiebescherming van de rail schade oploopt.
- Slechts één type ankerbout past op Hilti HAC-40 tot HAC-70 rails.
- HAC-30 is speciaal ontworpen voor het modulaire Hilti MQ-framesysteem. Het MQ-framesysteem kan direct op de HAC-30 rails worden bevestigd. Vermijd het gebruik van extra koppelstukken en langere werktijden.
- Hilti HAC ankerrails worden gefabriceerd in vijf verschillende standaardlengten (tot 5800 mm)
Ga zelf aan de slag
Gerelateerde Software