WASREKKEN BEVESTIGEN, HONG KONG
Met behulp van Hilti's ankersystemen met SafeSet stofafzuigingstechnologie.
De uitdaging
![Hilti jobsite reference laundry rack replacement Hong Kong](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/anchor-systems/jobsite-references/hongkong/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1477494587162.jpg)
Het bureau voor huisvesting in Hong Kong houdt toezicht op 750.000 appartementen en huisvest meer dan 2 miljoen mensen. Dat is ongeveer 30% van de bevolking van Hong Kong.
In Hong Kong drogen flatbewoners hun wasgoed meestal aan rekken die uit de ramen of aan balkons hangen.
Het bureau voor huisvesting in Hong Kong heeft besloten de bestaande waspalen te vervangen door roestvrijstalen wasrekken.
De uitdaging zat hem in het veilig schoonmaken van een grote hoeveelheid gaten op grote hoogte en daarbij stof te voorkomen. Dit vanwege de vele mensen die in elk blok wonen.
Onze Hilti oplossing
![Hong Kong](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/anchor-systems/jobsite-references/hongkong/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_1234993643/image.img.1920.medium.jpg/1482833919013.jpg)
Voor deze klus werd gekozen voor de Hilti SafeSet technologie, waarbij onze HY200 chemische ankers + HIT ZR ankerstangen werden gebruikt.
Onze Hilti HIT-ZR ankerstang heeft een kegelvormige schroef, werkt als een anker met koppelregeling, en kan dus zelfs in vuile gaten worden bevestigd.
Hierdoor verliep de installatie sneller terwijl een solide bevestiging werd gewaarborgd.
PRODUCTEN GESCHIKT OF GEBRUIKT VOOR DEZE OPLOSSING
Ga zelf aan de slag
GERELATEERDE SOFTWARE