BATTERSEA POWER STATION, LONDEN VERENIGD KONINKRIJK
Een cultureel icoon stutten met 40.000 pluggen
De uitdaging
De Battersea Power Station is een van de grootste en meest visionaire bouwprojecten van Londen.
Het is een iconisch gebouw met vier enorme schoorstenen en vormt het middelpunt van een nieuwe gemeenschap van 17 hectare aan appartementen, winkels, cafés, kantoren en ruim 7 hectare aan openbare ruimte.
Het is een belangrijk project voor Londen, waarbij een ooit verlaten waterkant aan de Theems compleet wordt getransformeerd. Het project kostte £ 8 miljard en bestaat onder andere uit een nieuw metrostation en uitbreiding van een ondergrondse spoorlijn.
Het feit dat de kolencentrale al ruim 30 jaar verlaten was, vormde een grote uitdaging. De bakstenen muren onder de schoorstenen moesten worden versterkt met meer dan 40.000 ankers. Deze werden in de basis tussen de bestaande bakstenen muur en de nieuw gegoten muren van gewapend beton geplaatst.
PRODUCTEN GESCHIKT OF GEBRUIKT VOOR DEZE OPLOSSING
Ga zelf aan de slag
Vraag het aan een ingenieur
GERELATEERDE SOFTWARE