- Home
- Engineering
- Design Center
- Brandwering
- Waarom brandbeveiliging belangrijk is
- Reglement voor brandwerendheid
Reglement voor brandwerendheid
Hilti biedt een geheel aan brandwerende oplossingen in overeenstemming met de Europese classificaties.
![](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1479136256009.png)
De brandbestendigheid wordt vanaf nu volgens de Europese norm geëvalueerd
- Proefnormen: EN 1366-3 voor de doorvoeringen en EN 1366-4 voor de voegen
- Norm inzake bewegingscapaciteiten: ISO 11600
- Classificatienorm: EN 13501-2
De voorgaande nationale normen zijn niet meer geldig
Let op: producten voor de afdichting van doorvoeringen of uitgewerkt voor lineaire voegen worden behandeld in de handleiding ETAG 026. Alle producten moeten gekwalificeerd zijn via een homologatie en moeten een ETA (Europese technische goedkeuring), of een ETB (Europese technische beoordeling) hebben.
Productcatalogus
-
HILTI COUNTER Alle oplossingen van Hilti bekijken
Vuurbestendige afdichtingen
Kies de beste oplossing voor uw isolatie
Hilti heeft 4 isolatieconfiguraties getest om de energetische prestaties van uw werven te verbeteren.
![Isolation continue locale](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.png/1484320479691.png)
Plaatselijke continue isolatie
Plaatselijke isolatie: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over een beperkte lengte langs weerszijden van de wand.
Continue isolatie: het isolatiemateriaal gaat door de wand.
![Isolation continue le long du tube](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1484320479711.jpg)
Continue isolatie langs de buis
Isolatie langs de buis: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over de volledige lengte van de buis.
Continue isolatie: het isolatiemateriaal gaat door de wand.
![Isolation continue locale](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_260194861/left/image.img.1920.medium.png/1484320479745.png)
Plaatselijke onderbroken isolatie
Plaatselijke isolatie: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over een beperkte lengte langs weerszijden van de wand.
Onderbroken isolatie: het isolatiemateriaal gaat niet door de wand.
![Isolation interrompue le long du tube](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_260194861/right/image.img.1920.medium.png/1484320479766.png)
Onderbroken isolatie langs de buis
Isolatie langs de buis: het isolatiemateriaal rondom de buis strekt zich uit over de volledige lengte van de buis.
Onderbroken isolatie: het isolatiemateriaal gaat niet door de wand.
Tijdens het testen van de brandbestendigheid is de opening of sluiting van de buisuiteinden van levensbelang
Afdichting van de buizen |
Configuratie van het buisuiteinde tijdens de test Aan de binnenkant van de oven |
Configuratie van het buisuiteinde tijdens de test Aan de buitenkant van de oven |
---|---|---|
U/U |
Open |
Open |
C/U |
Afgedicht |
Open |
U/C |
Open |
Afgedicht |
C/C |
Afgedicht |
Afgedicht |
De afdichting van de buizen U/U dekt alle andere omstandigheden
De afdichting C/U dekt U/C en C/C
De afdichting U/C dekt C/C maar niet omgekeerd
Welke prestaties volgens de gebruikte materialen?
De resultaten zijn gegeven voor elk type doorvoer met de overeenkomstige prestaties.
- E = Vlam- en rookdichtheid
- I = Thermische isolatie
- 'getal': = prestatie in minuten
![](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/image_1545555105.img.1920.medium.jpg/1484320479847.jpg)
Classificaties van voegen
![](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection_477906199/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1484320479899.jpg)
Hoe de brandbestendigheid van voegen lezen?
Raadpleeg hier de betekenis van de gebruikte afkortingen voor het uitdrukken van de brandbestendigheid van een voeg.
![](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection_477906199/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1484320479925.jpg)
Leesvoorbeeld voor de voegkit CFS-SP WB van Hilti
Raadpleeg hier hoe de brandwerende prestaties van een voeg moet worden gelezen.
![Details over de classificatie van de bewegingscapaciteit](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection_477906199/image.img.1920.medium.jpg/1484320479931.jpg)