Brandwerende oplossingen voor Gegevensbeheer

Brandwerend bij hoog, gemiddeld en laag verkeer

Hilti firestop for data management

Hilti biedt een ruim aanbod brandwerende bekabelingsoplossingen voor zowel nieuwe als bestaande doorvoeringen, ontwikkeld voor:

  • Snelle en eenvoudige installatie en inspectie.
  • Vlotte kabeldoorvoer en opnieuw doorvoeren.
  • Kan de rookmigratie beperken met 0-100% visuele vulcapaciteit.
  • Voldoent aan strikte internationale normen zoals ASTM en EN.
  • In overeenstemming met de voorschriften - voldoet aan de ETA- en UL-vereisten.

BRANDWERING VOOR NIEUWE EN BESTAANDE DOORVOERINGEN

Onze Hilti brandwerende systemen zijn ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovaties.

We bieden een ruim assortiment brandwerende producten om te helpen bij een variëteit aan situaties op de bouwplaats.

Nieuwe kabels kunnen brandwerend gemaakt worden door ringen, kragen of afdichtmiddel na de installatie. U kunt ook brandwerende apparatuur in de muur of vloer aanbrengen zoals de speedhuls voordat de kabels worden getrokken.

Om een grote opening met veel kabels en/of kabelgoten te vullen, kunt u gebruik maken van onze stenen of rechthoekige kabelkragen.

Om onregelmatige openingen te vullen, kunt u best onze rechthoekige kabelkragen, vulschuim of afdichtmiddel gebruiken. 

GERELATEERDE PRODUCTEN VOOR TOEPASSINGEN IN GEGEVENSBEHEER

Raadpleeg een ingenieur

BRANDWERING VOOR GEBIEDEN MET VEEL, GEMIDDELD EN WEINIG VERKEER

Het is belangrijk te weten hoe vaak doorvoeringen opnieuw zullen worden geopend om de geschikte brandwerende oplossing te vinden.

Centrale kantoorgebouwen,computerdatacenters, bedrijfsgebouwen, gezondheidszorgcentra en laboratoria zijn gebouwen met veel verkeer waar telecom en elektrische toepassingen regelmatig worden veranderd.

Voor dergelijke centra met veel verkeer is het beter om een brandwerende oplossing zoals hulzen of stenen te voorzien. Op deze manier kunnen nieuwe kabels worden aangelegd zonder enige schade te veroorzaken of nieuw brandwerend materiaal te moeten kopen na het aanbrengen van de kabels.

Ook doorvoeren met gemiddeld tot laag verkeer vereisen een brandwerende oplossing die weliswaar minder vaak zal aangepast worden.

Voor doorvoeren met laag verkeer worden doorgaans stoppen, schijven, stopverf of afdichtmiddelen gebruikt, welke na de installatie onaangeroerd blijven.