Detectiesystemen

Hilti's draadloze Detectiesystemen voor niet-destructieve tests en het vinden van wapening, leidingen en stroomdraad voordat u boort, zaagt of snijdt.

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Vaak is het lastig op locatie in te schatten wat zich onder de oppervlakte van een vloer, plafond of muur op de bouwplaats bevindt.

Onze draadloze Hilti detectiesystemen kunnen vinden wat zich erachter verschuilt, zonder het beton of ander basismateriaal daadwerkelijk te hoeven verwijderen.

Gebruik onze detectiesystemen om metalen en niet-metalen voorwerpen te vinden voordat u gaat boren, uithakken, zagen of snijden.

Ontwijk objecten en vind:

  •  Wapening - inclusief de diepte van de betondekking, ligging, grootte en omvang van wapening
  • Naspankabels
  • Voorspankabels
  • Betonnen balken
  • Pijpleidingen - ferro en non-ferro, zoals kunststof en PVC.
  • Stroomdraden
  • Hout

Aanleg van ingesloten objecten in meerdere lagen basismateriaal.

Scan direct waar u wilt werken. De verborgen objecten verschijnen realtime in 2D of 3D op het scherm van het draadloze detectiegereedschap of op uw tablet.

REALTIME BOUWANALYSE

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

U kunt op locatie gebruikmaken van onze tablet of de scangegevens rechtstreeks op het scherm , om zo uw muur of vloer op locatie te markeren. Gebruik hiervoor eenvoudigweg onze:

  • Hilti PS 50 Multidetector
  • OS 250 Ferroscan
  • PS 1000 X-Scan

Voor een meer gedetailleerde bouwanalyses of om gegevens te archiveren en rapportages af ​​te drukken, kunt u de scangegevens downloaden naar onze Hilti softwareprogramma's - PROFIS Detectie en PROFIS Ferroscan Map.

Al onze systemen zijn draadloos, schok-, stof- en waterbestendig, wat ze uiterst draagbaar en robuust maakt.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DETECTIESYSTEMEN

Voorkomen van schade aan objecten en het testen op niet-destructieve wijze

Het gebruik van detectiegereedschap en software biedt vele voordelen:

  • Ze voorkomen dat u bestaande constructies hoeft open te breken.
  • Ze helpen u om ter plaatse de veiligheid te verbeteren en ongelukken, zoals het doorsnijden van een stroomdraad of wapening, te voorkomen.
  • Ook worden vertragingen van een project voorkomen en het risico van dure bouwschade en reparaties beperkt.

STEL UW VRAAG AAN ONZE INGENIEUR