Wanneer betonscanners en detectoren gebruiken

Specifieke toepassingen voor detectiesystemen

Hilti detection systems typical applications

Voor u het weet raakt u tijdens het boren een wapeningsstaaf, kabel of leiding.

Daarom zijn Hilti detectiesystemen ontwikkeld om leidingen, elektrische kabels, of wapeningstaven op te sporen. Zo voorkomt u dat u ze raakt tijdens het boren, slijpen of zagen.

Ons aanbod aan snoerloze detectiesystemen is schok-, stof- en waterbestendig en werd ontworpen voor:

  • Het opsporen van metalen en non-ferro metalen in beton metselwerk of andere basismaterialen..
  • Niet-destructieve structurele inspectie van wapening schatting van de betondekking, de exacte locatie, grootte en afmetingen van dewapening.
  • Buizen – spoor alle metalen en non-ferro metalen buizen zoals kunststof en pvc op.
  • Elektrische kabels – spoor elektriciteitsleidingen op.
  • Andere voorwerpen – spoor hout, verstevigingen in het bouwstaal, naspankabels, voorspanelementen, stalen balken en veel meer op.
  • Controle van complexe wapening en betondekking, bij grote bouwprojecten zoals bouw of renovatie van bruggen of tunnels.
  • Bepaal onder welke hoek en met welke lengte moet geboord worden. 

Hierdoor kunt u zowel ankers als wapening correct aanbrengen, raakt u geen verborgen voorwerpen en breekt de boor niet af.

Ga zelf aan de slag

Vraag het aan een ingenieur

Specifieke toepassingen van detectiesystemen

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Structuuranalyse en inspecties

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Betonboren, kernboren, afzagen en zagen 

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Inspecties bij het opleveren van een gebouwzagen 

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Seismische upgrades

Het gebruik van Hilti detectiesystemen en -software biedt tal van voordelen.

Voortaan hoeft u niet meer in bestaande bouwelementen te kappen, boren of zagen.

Ze verhogen de veiligheid en voorkomen ongelukken op de werf zoals het doorzagen van elektrische leidingen  of voorgespannen kabels.

Bovendien helpt het om bouwschade met alle negatieve gevolgen van dien te voorkomen.

Niet-destructieve structuuranalyse - wapening

Hilti PS 250 Ferroscan systeem is speciaal ontwikkeld voor inspectie van wapening en niet-destructieve structuuranalyse zonder dat u maar één gat in een bestaande constructie moet boren:

  • Bepaal waar achteraf geplaatste wapening zit tot op een diepte van 40 cm .
  • Analyseer de diepte van betondekking tot op een diepte van 10 cm.
  • Scan snel en gemakkelijk grote betonvlakken.

Gebruik de Hilti PS 250 Ferroscan om alles op uw werf te markeren terwijl u de scan uitvoert, dankzij de realtime 2D- en 3D-beelden op het scannerscherm.

Indien u een meer gedetailleerde analyse van de scanresultaten nodig heeft, kunt u rekenen op de Hilti PROFIS detectie- en Ferroscan software.

Detecteren van verborgen voorwerpen voor het boren, zagen of diamantboren

Het is belangrijk dat u weet waar ingewerkte buizen, wapeningsstaven, kabels en andere verborgen voorwerpen zitten voordat u begint te boren, diamantboren, zagen of afzagen. Zo vermijdt u dat deze geraakt worden en voorkomt u schade en eventuele dure reparaties:

  • Wapening - als u in wapening boort kan zowel de betonstructuur als uw gereedschap beschadigd raken.
  • Naspankabels - als u in een naspankabel boort, kunt u destabiliteit en de veiligheid van het gebouw in gevaar brengen. Bovendien is het levensgevaarlijk omdat het spanelement in twee kan splitsen en heel snel uit de betonconstructie kan schieten waarbij mensen gewond kunnen raken.
  • Elektriciteitsleiding) - er is een risico op elektrische schok en u kunt ernstig of zelfs dodelijk gewond raken.
  • Waterleiding - als u in een waterleiding boort, kan het gebouw waterschade oplopen.
  • Draadgaas - als u in draadgaas, draagbalken, ankers en andere ingewerkte voorwerpen boort, kunt u ook grote schade veroorzaken.

Vraag een gratis demonstratie op de werf

Neem contact op met uw lokale Hilti team om een demonstratie aan te vragen of voor meer informatie. We helpen u graag ter plaatse, online en per telefoon.