Waarom brandbeveiliging belangrijk is

Brandweringsvoorschriften, persoonlijke veiligheid en brandbestrijding

Brandbeveiligingssystemen kunnen levens redden en de brandschade aan een gebouw beperken.

Ze zijn bovendien wettelijk verplicht.

Passieve brandbeveiligingssystemen zijn ontworpen om de verspreiding van vlammen, rook en giftige gassen in een brand tegen te gaan.

Ze dichten openingen in wanden, plafonds en vloeren die het gevolg zijn van doorvoeringen van buizen, kabels en verbindingen in brandwerende ruimtes.

Het is dus belangrijk om al vanaf de start van een project passieve brandbeveiliging - brandwerende systemen - te voorzien in elk gebouwontwerp.

Bij Hilti bieden we een ruim aanbod brandwerende producten, ontwerpsoftware en technische ondersteuning om te helpen bij het ontwerp en de specificatie van brandwerende systemen.

Hoe een efficiënt brandbeveiligingssysteem te ontwerpen

Passieve brandbeveiligingssystemen zijn ontworpen om vlammen, rook en giftige gassen die door een gebouw verspreiden te blokkeren door het dichten van gaten in brandwerende wanden, plafonds en vloeren.

Als slechts één van deze openingen lekt, is het brandbeveiligingssysteem niet langer efficiënt.

Bij het ontwerpen van passieve brandbeveiligingssystemen is het daarom belangrijk dat er verschillende brandwerende oplossingen worden toegepast en niet slechts één product. Dit helpt u om:

  • Ervoor te zorgen dat alle openingen in een brandwerende zone goed zijn dichtgemaakt en dat deze doorvoeringen samenwerken om de verspreiding van de brand te stoppen.
  • Zoek brandwerende producten die geschikt zijn voor een breed scala maten en vormen van kabels, buizen, verbindingen en doorvoergaten.

Raadpleeg een ingenieur

De juiste oplossing voor brandbeveiliging kiezen

Brandwering voor architecten

Brandwering voor architecten

Bij Hilti werken we met architecten aan ontwerpprocessen voor veiligheid van personen, van firestopoplossingen tot brandbeveiliging en bouwvergunningen.

Meer informatie
Brandwering voor elektrische en mechanische planners

Brandwering voor elektrische en mechanische planners

Hilti biedt over de hele wereld brandwerende technische ondersteuning voor elektrische en mechanische planners, inclusief een technische bibliotheek.

Meer informatie
Brandwering voor algemene aannemers

Brandwering voor algemene aannemers

Hilti's baanbrekende brandwerende producten, technische ondersteuning en trackingapp voor documentatie helpen aannemers en projectmanagers.

Meer informatie
Brandwering voor gebouweigenaren

Brandwering voor gebouweigenaren

Hilti ondersteunt gebouweigenaren en adviseurs op het gebied van brandbeveiliging, met geavanceerde firestopproducten die prestaties verbeteren.

Meer informatie
PROFIS Firestop ETA Selector

PROFIS Firestop ETA Selector

Meer informatie
Reglement voor brandwerendheid

Reglement voor brandwerendheid

Hilti biedt een geheel aan brandwerende oplossingen in overeenstemming met de Europese classificaties.

Meer informatie

Bij Hilti bieden we een ruime keuze aan brandwerende producten die voldoen aan de voorschriften waaronder:

  • Brandwerende stenen - voorgevormde herbruikbare zachte stenen, gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen.
  • Brandwerende hulzen - vooraf bewerkte uitrusting voor een optimaal kabelbeheer.
  • Brandwerende afdichtmiddelen - voor plastic en metalen buizen.
  • Ingegoten en drop-in brandwerende elementen - voor plastic en metalen buizen voor toepassing in vloeren.
  • Brandwerende plamuur - makkelijk rond kabels te wikkelen.
  • Brandwerende transitsystemen - speciaal gemaakt voor industriële telecommunicatie of toepassingen op zee.
  • Brandwerende stoppen - afdichting rond kabels en kabelbomen in wand- en vloeropeningen.
  • Brandwerende manchetten - ontworpen om een barrière te vormen voor ontvlambare plastic buisdoorvoeringen.
  • Brandwerend schuim- ontworpen voor kleine tot medium openingen.
  • Brandveilige dichtingsspray dicht constructieverbindingen af - waar maximale mobiliteit is vereist.

Hilti's brandwerende producten voldoen aan de internationale brandveiligheidsvoorschriften en zijn eenvoudig te installeren en inspecteren.

Ze bestaan uit expansiematerialen die uitzetten tijdens een brand en zo openingen afdichten als materialen zouden smelten.