MODULAIR INSTALLATIESYSTEEM VOOR MIDDELZWARE TOEPASSINGEN

Hilti MQ modulair installatiesysteem

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Ons Hilti MQ Systeem is ontworpen voor middelzware tot zeer zware toepassingen. 

Het brede assortiment van componenten biedt altijd een passende oplossing voor uw specifieke project. 

Het systeem is verkrijgbaar in verschillende materiaalsoorten die beschermen tegen corrosie, bestaande uit:

  • Gegalvaniseerd staal
  • Thermisch verzinkt staal
  • Roestvrij staal

Het systeem is ook geschikt voor mechanische, elektrische en ventilatietoepassingen.

VOORDELEN

  • De vooraf gemonteerde onderdelen en vertanding zorgen voor snelle en eenvoudige installatie.
  • De schroef verbinders maken het systeem verstelbaar en veelzijdig.
  • De hoge weerstand en de robuustheid van het systeem garanderen een uitstekende stabiliteit van de constructie.
  • De drukknop MQN-C verbindt de meeste montage-elementen in het MQ-gamma met een simpele druk op de knop: één klik is genoeg! Deze technologie vergemakkelijkt de tijdelijke montage van onderdelen en maakt de ondersteuning eenvoudiger te installeren.
  • Met de voorgemonteerde MQN-CP drukknop kunt u de installatie van een onderdeel voorbereiden (hoek, voet, flens ...) voordat u deze op de rail bevestigt. Praktisch, snel en efficiënt, voorkomt het verspilling van tijd en verloren onderdelen tijdens installaties van ondersteuningen in de hoogte.
  • Er is een beugelzadel toegevoegd aan ons assortiment: MQA-H. Hierin is een klein wiel voor hoogteaanpassing van de draadstang geïntegreerd (diameter 8 of 10). Met dit element wordt het onnodig om de buizen te verwijderen om de hoogte van de installatie en de mate van de helling aan te passen.
  • 3 nieuwe elementen vervolledigen ons assortiment. Dit zijn brandwerende onderdelen (1 drukknop, 1 beugelzadel en 1 voetplaat) gemarkeerd met het vuurlogo en zorgen voor brandwerendheid voor de gehele installatie als ze volgens de regels worden gebruikt.

Snelle, praktische, efficiënte en veilige oplossingen om uw productiviteit te verhogen

1 / 4
Snelklik drukknop MQN-C

Met onze nieuwe drukknop maakt u uw installatie in slechts 1 klik, wat uw productiviteit op de werf verbeterd. Installatie schakelt een versnelling hoger

2 / 4
Voorgemonteerde drukknop MQN-C

Met onze nieuwe voorgemonteerde drukknop kan de installatie gemakkelijk voltooid worden zonder dat er onderdelen naar beneden vallen: handig, snel en efficiënt. Installatie schakelt een versnelling hoger

3 / 4
In de hoogte verstelbaar beugelzadel MQA-H

Ons nieuwe, in de hoogte verstelbare beugelzadel MQA-H maakt uw installatie veel gemakkelijker. De hoogte kan geregeld worden door simpelweg te draaien, zonder de installatie te demonteren. Installatie schakelt een versnelling hoger

4 / 4
Drukknop met brandweerstandsklasse en -logo MQN-B

Onze nieuwe drukknop MQN-B is voorzien van een brandweerstandslogo en heeft een goedgekeurde brandweerstandsklasse: onmogelijk om u te vergissen. Installatie schakelt een versnelling hoger

Vraag het aan een ingenieur