KROYERS PLADS – KOPENHAGEN DENEMARKEN
Groen bouwen in het hart van het oude centrum van Kopenhagen

De Uitdaging

Krøyers Plads is een spannend bouwproject in het oude centrum van Kopenhagen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1747.
Het is een uitdagend project vanwege de locatie en het historische belang ervan. Het is ook een belangrijk bouwproject omdat het de eerste locatie betreft waar onder de nieuwe strenge Deense richtlijnen, de zogenaamde Nordic Swan of Svanemaerket-codes, gebouwd wordt.
Er bestaan dus strenge regels voor de bouw.
Het project bestaat uit 20.000 m2 kantoren, winkels en woningen. Het geheel moet voldoen aan de Deense BR 15 energie regelgeving en zal een groene uitstraling hebben, met een met vegetatie bedekte gevel en dak.
Ga zelf aan de slag
Gerelateerde Software