SafeSet Technologie

Veiligheid, betrouwbaarheid en productiviteit voor u volgende project !

SafeSet

Dankzij de Hilti SafeSet-technologie kkunt u vertrouwen op ieder chemische anker.

  • De trekkracht van het chemisch anker is gegarandeerd, door ieder risico op foutieve plaatsing weg te nemen;
  • Een chemisch anker sneller plaatsen door de tijd van het reinigen van het boorgat korter te maken.

Hilti SafeSet-technologie voor chemische verankeringen is gekeurd voor volgende Hilti injectiemortels: Hilti HIT-HY 200-A, HIT-RE 500, HIT-RE 500-SD en HIT-CT1. Het laat toe om veiliger en sneller een chemisch anker of een achteraf ingelijmde wapening te plaatsen, ongeacht de ervaring van de plaatser.

SafeSet Technologie

SafeSet voor wapeningstoepassingen

Het gebruik van chemische mortels bij achteraf geïnstalleerde wapening was nog nooit zo gemakkelijk als vandaag dankzij het SafeSet-systeem dat het arbeidsintensieve reinigingsproces volledig wegwerkt. 

Een kortere installatietijd, een kleinere kans op fouten en dus meer tijd om de klus te klaren!

Automatische reiniging bij wapening

Stof wordt verwijderd door de combinatie van de holle boren TE-CD en TE-YD met een stofzuiger terwijl het boorgat geboord wordt.

Dat maakt een latere reiniging van het gat compleet overbodig.

De voordelen zijn duidelijk: Een goedgekeurde oplossing met minder stappen, waarbij reiniging niet vereist is, voor een grotere betrouwbaarheid en een vrijwel stofvrije werkplek.

Met de SafeSet-oplossing, Hilti holle boor HDB zult u altijd veilig zijn als u de achteraf geïnstalleerde wapening voorschrijft of installeert.

SafeSet voor verankeringstoepassingen

Chemische verankeringen waren nog nooit zo betrouwbaar als vandaag dankzij de Hilti SafeSet-technologie. Hilti SAFEset-technologie, getest en goedgekeurd door een extern organisme, zal het risico op een foutieve installatie van chemische verankeringen verkleinen terwijl uw productiviteit en veiligheid verhogen.

Een kortere installatietijd, een kleinere kans op fouten en dus meer tijd om de klus te klaren!

Zonder reiniging

De nieuwe Hilti HIT-Z-ankerstang met haar kegelvormige helix werkt als een torsie gecontroleerde chemische verankering. Dat betekent dat de HIT-Z-ankerstang niet beïnvloed wordt door ongereinigde boorgaten in droog of nat beton. De voordelen zijn duidelijk: Een goedgekeurde oplossing met minder stappen, waarbij reiniging niet vereist is, voor een buitengewoon robuust en betrouwbaar bevestigingspunt.

Met de SafeSet-oplossing HIT-Z-stang, zult u altijd veilig zijn als u de chemische verankeringen voorschrijft of installeert.

Metro Hong Kong

Referentieprojecten : Metro Hong Kong

Bouwen met achteraf aangebrachte wapeningssystemen / post installed rebar. Hoe Hilti bijdroeg aan het beperken van stof in een drukke metrobouwplaats

Meer informatie
Barres d'étendage, Hong Kong

Referentieprojecten : Wasrekken bevestigen, Hong Kong

Ontdek hoe Hilti wasrekken in de hoge flatgebouwen van Hong Kong bevestigde met behulp van Hilti's ankersystemen met SafeSet stofsafzuigingstechnologie.

Meer informatie