Modulaire installatiesystemen

Onze totaaloplossingen voor modulaire installatiesystemen voor de bouw

Bij Hilti bieden we een totaaloplossing voor het ophangen en bevestigen van buizen en andere elementen voor mechanische, elektrische en industriële installaties. We kunnen u ondersteunen in iedere fase van het project, van ontwerp tot en met de plaatsing.

We produceren en ontwerpen hoogtechnologische modulaire installatiesystemen voor lichte, medium en zware technische installaties. We bieden ook ontwerpsoftware en diensten zoals berekeningen, training en testen op de werf – allemaal bedoeld om u sneller en efficiënter te laten werken.

Ontdek meer over wat we voor u kunnen doen.

Onze oplossingen voor installaties

Assemblage de rails MT à l'aide de la boulonneuse SIW 6AT-A22 Hilti

MT installatiesysteem

Een unieke en complete oplossing voor uw leiding-, ventilatie- of kabelgootsteunen

Ontdek ons nieuw gamma installatiesystemen
Installation d'un collier de supportage

Specifieke toepassingen van modulaire installatiesystemen

Vind oplossingen voor uw installatiesystemen voor leidingen, kabelgoten, leidingdoorvoeringen, elektriciteitskasten, medische leidingen enz.

Meer informatie
Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

Specifieke toepassingen van geventileerde gevels

Vind oplossingen voor montage van  statische lasten, seismische lasten, brandbestendigheid, thermische uitzetting en corrosie van technische installaties.

Meer informatie
BC Jobsite, Tower Cranes

Casestudies op de werf

Ontdek hoe Hilti bijdrage leverde aan de bouw van de metro in Barcelona en van de internationale luchthaven in Denver, en andere indrukwekkende bouwprojecten over de hele wereld.

Ontdek onze werfreferenties
Image alt text (optional)

NIEUW PRODUCT

Het Fast-Lock Portfolio

Snellere, veiligere en eenvoudigere installatie van modulaire draagstructuren

De installatie van MT-liggers, profielrails en andere componenten was nog nooit zo intuïtief en eenvoudig.

  • Verbind de rails met de liggers met slechts één hand dankzij zelfvormende bouten die moeren en ringen overbodig maken. Bovendien zijn in sommige gevallen zelfs geen verbindingsstukken nodig dankzij directe verbindingen tussen liggers of tussen rails en liggers.
  • Door gebruik te maken van het volledige assortiment MT-componenten profiteert u van een vereenvoudigd systeem dat zo veelzijdig mogelijk is ontworpen.

Voor rail-naar-railverbindingen heeft Hilti innovatieve voorgemonteerde connectoren ontwikkeld om de installatie sneller, eenvoudiger en veiliger te maken:

  • Een compleet assortiment voorgemonteerde verbindingsstukken geschikt voor interne en externe steunen. Ze bevatten een slim, gepatenteerd mechanisme genaamd “Fast-Lock”, dat in de onderstaande video wordt getoond.

Onze ondersteunende diensten

Transport de systèmes de supportage pré-assemblés

Prefabricage van installatiesystemen

Uw kabel-/leidingdragers worden op uw werven geleverd, klaar om te worden geïnstalleerd

Ontdek onze prefabricage services
Engineering Support, Computer,

Design center voor modulaire installatiesystemen

Vind oplossingen voor montage van  statische lasten, seismische lasten, brandbestendigheid, thermische uitzetting en corrosie van technische installaties.

Toegang tot ons expertisecentrum
L060088.tif

Engineering services

Krijg ondersteuning bij berekeningen en gespecialiseerd technisch advies van onze ervaren Hilti ingenieurs.

Vraag technische ondersteuning
Illustration d'un manuel technique système de supportage

Technische literatuur

Zoek in onze technische bibliotheek naar technische handleidingen, technische gegevens over producten en gespecialiseerde brochures en handboeken.

Toegang tot technische handleidingen
Ecran d'accueil du sélecteur de supports types

Channel Calculator

Selecteer de juiste ondersteuning en controleer het draagvermogen direct ter plaatse

Ga naar de selector Artikel op AskHilti