FAQS : testen van weerstandsbepaling
Wat staat er in het rapport van de weerstandstest?
Het testrapport voor weerstandsbepaling bevat:
- Informatie over de klant en de bouwplaats
- Informatie over bevestigingsmiddelen en basismateriaal
- Informatie over installatie- en testapparatuur
Testinformatie en testresultaten
- Belastings- en verplaatsingswaarden
- Belasting versus tijd en belasting versus verplaatsingsgrafiek
- Testfoto's en opmerkingen per proef
Verplaatsingsmeting maakt plausibiliteitscontroles mogelijk op basis van de relatie tussen belasting en verplaatsing. Het helpt om te zorgen voor een betrouwbaardere beoordeling van tests met betrekking tot consistentie en voorspelbaarheid van ankergedrag.
- Vergelijking van testproeven binnen dezelfde serie
- Vergelijking van destructieve of mislukte testproeven met typische faalcurven
Wat staat er in het evaluatierapport voor de optionele bepaling van de weerstand?
Het optionele evaluatierapport bevat een berekende ontwerpweerstand op basis van:
- EOTA TR British Standard
- DIBt TR (Duitsland)
- SIA (Zwitserland)
- CISMA (Frankrijk)
- STO (Rusland)
Hoe voert u tests uit om de sterkte van het ontwerp te bepalen?
Er zijn twee soorten tests: destructief en niet-destructief.
Destructief onderzoek
Als de volgende criteria van toepassing zijn, zijn destructief onderzoek de juiste keuze:
- Schade aan het basismateriaal kan worden geaccepteerd
- Basismateriaal is relatief homogeen
- Je streeft naar het bereiken van de maximaal haalbare weerstand
Destructieve testen zijn trek- en/of afschuiftesten tot aan de uiteindelijke belasting van het anker.
Het minimum aantal testproeven is gebaseerd op de gekozen test- en evaluatiemethode. Meestal zijn er tussen de 5 en 15 testproeven nodig voor een goede evaluatie.
Statistische of vereenvoudigde evaluatie volgens de gekozen evaluatiemethode.
Niet-destructief onderzoek
Als de volgende criteria van toepassing zijn, zijn niet-destructieve tests de juiste keuze:
- Schade aan het basismateriaal moet worden vermeden
- Basismateriaal is relatief inhomogeen
- U hoeft niet de maximaal haalbare weerstand te bereiken
Niet-destructieve tests zijn trek- en/of schuifvastheidstests tot een vooraf gedefinieerde testbelasting.
Het minimum aantal testproeven is gebaseerd op de gekozen test- en evaluatiemethode. Meestal zijn er tussen de 5 en 15 testproeven nodig voor een goede evaluatie.
Berekende testbelasting en vereenvoudigde evaluatie volgens de gekozen evaluatiemethode.
![](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/engineering-services/ankertesten-werf/_jcr_content/childSections/call_to_action_14534/image.coreimg.png/1718373668571/201189.png)
Kwaliteitstests voor ankerinstallaties
Verkrijg bewijslaaddocumentatie voor achteraf geïnstalleerde ankers of wapening
Voor wie is de service bedoeld: Projectmanagers en kwaliteitsmanagers
Wanneer het nodig is: U hebt bewijsdocumentatie nodig van trektests op achteraf geïnstalleerde ankers/wapening. Dit in het kader van de validatie van de installatiekwaliteit voor kwaliteitsmanagers, projecteigenaren of externe inspecteurs.
Waarom de service gebruiken: State-of-the-art proof load test documentatie. Meer vertrouwen in de constructieve veiligheid van de geïnstalleerde oplossing – zonder de voortgang ter plaatse te vertragen.
Deliverables: Testrapport ontworpen om te worden gepresenteerd aan inspecteurs, klanten en bestekschrijvers, en optioneel evaluatierapport met gedocumenteerde testbelastingsberekening.
FAQs : Testservice voor installatiekwaliteit
Wat staat er in het testrapport over de kwaliteit van de ankerinstallatie?
Het testrapport bevat:
- Informatie over de klant en de bouwplaats
- Informatie over bevestigingsmiddelen en basismateriaal
- Informatie over installatie- en testapparatuur
- Testinformatie en testresultaten:
- Belastings- en verplaatsingswaarden
- Belasting versus tijd en belasting versus verplaatsingsgrafiek
- Testfoto's en opmerkingen per proef
Verplaatsingsmeting maakt plausibiliteitscontroles mogelijk op basis van de relatie tussen belasting en verplaatsing. Het helpt om te zorgen voor een betrouwbaardere beoordeling van tests met betrekking tot consistentie en voorspelbaarheid van ankergedrag.
- Vergelijking van testproeven binnen dezelfde testreeks
- Vergelijking van mislukte testproeven met typische faalcurven
Wat staat er in het optionele kwaliteitsbeoordelingsrapport over de verankeringsinstallatie?
Het optionele evaluatierapport bevat documentatie van de berekening van de testbelasting op basis van:
- British Standard
- SIA (Zwitserland)
Hoe voert u kwaliteitstests uit op de installatie van ankers en betonstaal?
Tests om de installatiekwaliteit te valideren zijn trekvastheidstests voor een vooraf gedefinieerde testbelasting die de bevestiging en het basismateriaal niet mag beschadigen.
Het minimum aantal testproeven is gebaseerd op de gekozen test- en evaluatiemethode:
- Meestal 2,5% of 5% van alle bevestigingsmiddelen in een toepassing
- Minimaal 3 testproeven
- Berekende testbelasting en acceptatiecriteria volgens de gekozen test- en evaluatiemethode