IC-BLE
Originele handleiding
Informatie over de handleiding
Bij deze handleiding
- Waarschuwing! Zorg, voordat u het product gebruikt, dat u de bij het product meegeleverde handleiding incl. de aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties gelezen en begrepen hebt. Maakt u zich met name met alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen, afbeeldingen, specificaties en bestanddelen en functies vertrouwd. Als u dit niet doet, bestaat het risico op een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de handleiding inclusief alle aanwijzingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen voor later gebruik.
producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
- De meegeleverde handleiding komt overeen met de actuele stand van de techniek op het tijdstip op het moment van druk. De actuele versie vindt u altijd online op de Hilti productpagina. Volg hiervoor de link of de QR-code in deze handleiding, gemarkeerd met het symbool
.
- Geef het product alleen met deze handleiding aan andere personen door.
Verklaring van de tekens
Waarschuwingsaanwijzingen
Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:Symbolen in de handleiding
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:![]() |
Handleiding in acht nemen |
![]() |
Gebruikstips en andere nuttige informatie |
![]() |
Omgang met recyclebare materialen |
![]() |
Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven |
Symbolen in afbeeldingen
De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:![]() |
Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding. |
![]() |
De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken. |
![]() |
Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht . |
![]() |
Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product. |
Productafhankelijke symbolen
Symbolen op het product
De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:![]() |
Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms. |
![]() |
Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada. |
Productinformatie

De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
- Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
ProductinformatieBluetooth-module Set: IC-BLE
Ontvangermodule: IC-RC
Afstandsbediening: IC-RMGeneratie 01 Serienr.
Conformiteitsverklaring

De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Veiligheid
Algemene veiligheidsinstructies
Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
- Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- Houd het product uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- Laat het product alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de module behouden blijft.
- Houd het product uit de buurt van kinderen.
Productspecifieke veiligheidsinstructies
- Controleer de inhoud van de verpakking op integriteit en volledigheid. Als u gebreken of storingen aan het product opvallen die de werking nadelig kunnen beïnvloeden, laat deze dan door gekwalificeerd personeel verhelpen.
- Zorg voor een correcte montage en bevestiging van het product.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
- Let er bij het aanbrengen op een elektrisch gereedschap op dat handgrepen en andere greepgedeelten niet worden geblokkeerd en dat u het elektrisch gereedschap nog stevig vast kunt houden.
- Bevestig de afstandsbediening niet op draaiende delen van elektrisch gereedschap en niet op lichaamsdelen, bijvoorbeeld handen of armen.
- Hoewel het product aan de strenge eisen van de geldende richtlijnen voldoet, kan Hilti niet volledig uitsluiten dat het product storingen veroorzaakt die door sterke elektromagnetische straling worden gegenereerd. Dit kan tot fouten in de bediening leiden. Ook kan Hilti de mogelijkheid van interferenties met andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld vliegnavigatiesystemen) niet uitsluiten.
Zorgvuldige omgang met en gebruik van knoopcellen
- Nooit knoopcellen inslikken. Inslikken van een knoopcel kan binnen 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden en tot de dood.
- Zorg ervoor dat knoopcellen niet in handen van kinderen komen. Wanneer wordt vermoed dat een knoopcel is ingeslikt of in een andere lichaamsopening terecht is gekomen, direct contact opnemen met een regionaal antigifcentrum, voor informatie over de behandeling.
- Gebruik alleen de in deze handleiding vermelde knoopcellen. Gebruik geen andere knoopcellen of een andere energiebron.
- Niet oplaadbare knoopcellen mogen niet opnieuw worden opgeladen. De knoopcel kan lek worden, exploderen, in brand vliegen en personen verwonden.
- De knoopcel niet geforceerd ontladen, opladen, uit elkaar nemen of verbranden. Verhit de knoopcel niet boven de door de fabrikant aangegeven maximumtemperatuur. Anders bestaat gevaar voor letsel door ontsnappend gas, lekkage of explosie, wat tot chemische brandwonden kan leiden.
- Verwijder de gebruikte knoopcellen en zorg ervoor dat deze direct worden gerecycled of afgevoerd overeenkomstig uw plaatselijke voorschriften. Zorg ervoor dat kinderen niet met knoopcellen in aanraking komen. De knoopcellen mogen NIET worden afgevoerd met het huisvuil of worden verbrand. Ontladen knoopcellen kunnen lek worden en daardoor het product beschadigen of personen verwonden.
- Ook gebruikte knoopcellen kunnen tot zwaar letsel of de dood leiden. Behandel gebruikte knoopcellen niet minder zorgvuldig dan nieuwe.
- Een beschadigde knoopcel niet in contact met water brengen. Weglekkend lithium kan in combinatie met water waterstof vormen en daarmee tot een brand, een explosie of tot letsel aan personen leiden.
Beschrijving
Productoverzicht

- Boring voor bevestigingsbout
- LED-weergave
- Bedieningstoets Bluetooth
- Bedieningstoets AAN/UIT
- LED-weergave
- Borghaak
- Afsluitrubber (montage aan zuigslang of elektrisch gereedschap)
Correct gebruik
Het beschreven product is een Bluetooth-ontvangstmodule met afstandsbediening, die bij Hilti stofzuigers naderhand kan worden toegevoegd. Het is bedoeld voor het draadloos in- en uitschakelen van de stofzuiger.
De afstandsbediening is voor de montage op een zuigslang ontworpen.
Standaard leveringsomvang
Radiografische bediening, ontvangermodule, bevestigingsbout (2 stuks), afsluitrubber, handleidingBluetooth ®
Het Bluetooth®-woordmerk en de symbolen (logo's) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/symbool door de Hilti naamloze vennootschap vindt plaats onder licentie.Bluetooth is een draadloze gegevensoverdracht, waarmee twee voor Bluetooth geschikte producten op korte afstand met elkaar kunnen communiceren.
De Hilti Bluetooth-module is af fabriek met de meegeleverde afstandsbediening gekoppeld en maakt automatisch verbinding bij de ingebruikname.
BLE-Mute-functie
De BLE-Mute onderbreekt tijdelijk de radiocommunicatie tussen de afstandsbediening en de ontvangermodule van de stofzuiger. Activeer deze modus bij het transport in vliegtuigen, of bij werkzaamheden in bijvoorbeeld ziekenhuizen.→ BLE-Mute-functie activeren : Houd de bedieningstoets ON/OFF 10 seconden ingedrukt.
→ BLE-Mute-functie deactiveren : Houd de bedieningstoets ON/OFF 3 seconden ingedrukt.
Lichtsignalen van de LED-weergave
De afstandsbediening en de ontvangermodule beschikken over een LED-weergave, die verschillende bedrijfstoestanden kan aangeven.De volgende LED-signalen zijn mogelijk:
LED-signaal |
Betekenis |
---|---|
Afstandsbediening of ontvangermodule: LED brandt niet |
Optie A: BLE-Mute-functie is geactiveerd. Optie B: Laadtoestand van de knoopcel te laag of de ontvangermodule is niet correct in de stofzuiger aangebracht. |
Ontvangermodule: LED pulseert (interval circa 2 seconden) |
De afstandsbediening en de ontvangermodule zijn gekoppeld en functioneren correct. Deze toestand is de normale bedrijfsmodus. |
Afstandsbediening of ontvangermodule: LED knippert snel |
Koppelingsmodus is actief. De afstandsbediening en de ontvangermodule zijn af fabriek met elkaar gekoppeld. Bij het eerste gebruik verschijnt direct de weergave van de normale bedrijfsmodus. |
Technische gegevens
Producteigenschappen
IC-RC |
IC-RM |
|
---|---|---|
Nominale spanning |
3,3 V |
3,3 V |
Nominale stroom |
50 mA |
20 mA |
Batterij |
·/· |
CR2032 |
Afmetingen (L×B×H) |
62 mm × 43 mm × 14 mm |
40 mm × 37 mm × 21 mm |
Bedrijfstemperatuur |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
Opslagtemperatuur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Signaalbereik (kan sterk variëren afhankelijk van de externe omstandigheden) |
30 m |
30 m |
Bluetooth
Communicatiestandaard |
Bluetooth® 5 |
Frequentie |
2.404 GHz … 2.480 GHz |
Maximaal uitgestraald zendvermogen |
4 dBm |
Bediening
Ontvangermodule monteren

- Draai de 2 bevestigingsschroeven van het deksel van de stofzuiger los.
- Verwijder het deksel.
- Steek de stekker in de bus.
- Let op de codering van de stekkeraansluiting.
- De stekker is vergrendeld.
- Let op de codering van de stekkeraansluiting.
- Plaats de ontvangermodule in de bevestiging.
- Bevestig de ontvangermodule met de 2 bevestigingsbouten.
- Plaats de afstandsbediening op de zuigslang.
- Span de afstandsbediening vast met het afsluitrubber.
Afstandsbediening en ontvangermodule koppelen
De afstandsbediening en de ontvangermodule van een set zijn af fabriek met elkaar gekoppeld. U kunt twee producten handmatig koppelen, bijvoorbeeld als u een van de beide componenten moet vervangen of naderhand moet inbouwen. De koppelingsmodus wordt ook geactiveerd, wanneer u de modus BLE-Mute deactiveert.- Houd de bedieningstoetsen van de te koppelen producten (afstandsbediening en ontvangermodule) 3 seconden ingedrukt.
- De LED-weergave knippert (afstandsbediening en ontvangermodule).
- De LED-weergave knippert (afstandsbediening en ontvangermodule).
- Wacht tot het koppelingsproces is beëindigd.
- Het koppelingsproces is afgesloten, zodra de LED-weergave pulseert (ontvangermodule).
- Het koppelingsproces is afgesloten, zodra de LED-weergave pulseert (ontvangermodule).
Afstandsbediening gebruiken
Met de afstandsbediening kan de stofzuiger op afstand worden in- en uitgeschakeld. U kunt de afstandsbediening met het afsluitrubber op de zuigslang of op een elektrisch gereedschap bevestigen. Let erop dat geen greepgedeelten of veiligheidsinrichtingen worden geblokkeerd.- Zet de stofzuiger in de Bluetooth-functie.
- Neem de aanwijzingen in de handleiding van de stofzuiger in acht.
- Neem de aanwijzingen in de handleiding van de stofzuiger in acht.
- Om in te schakelen of uit te schakelen, drukt u op de bedieningstoets AAN/UIT.
Batterij (afstandsbediening) vervangen
- Open de afdekking van het batterijvak met een geschikt gereedschap (bijv. een munt).
- Verwijder de lege batterij.
- Breng de nieuwe batterij met de +-pool naar boven in het batterijvak aan.
- Batterijtype: Knoopcel CR2032
- Batterijtype: Knoopcel CR2032
- Sluit het batterijvak met de afdekking.
Verzorging en onderhoud
Verzorging- Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
- Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
- Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
- Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
- Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
- Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Transport en opslag
Transport- Het product niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
- Let op een correcte bevestiging voor het vervoer.
- Controleer na vervoer altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
- Sla het product altijd op met de stekker uit het stopcontact.
- Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
- Controleer na langere tijd van opslag altijd alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
Hulp bij storingen
Controleer of een storing bij de stofzuiger aanwezig kan zijn en lees de aanwijzingen voor het verhelpen van storingen in de handleiding van de stofzuiger.Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing |
Mogelijke oorzaak |
Remedie |
---|---|---|
LED brandt niet wanneer de bedieningstoets wordt ingedrukt |
Knoopcel leeg |
|
Afstandsbediening defect |
|
|
LED brandt niet (apparaatschakelaar staat op AUTO ) |
Kabel van de ontvangermodule niet correct op het stofzuiger aangesloten |
|
Ontvangermodule niet correct gemonteerd |
||
Ontvangermodule defect |
|
|
Stofzuiger schakelt niet in en/of reageert niet op invoeren via de afstandsbediening |
Knoopcel leeg |
|
Verbinding tussen ontvangermodule en afstandsbediening niet aanwezig |
|
|
Koppelingsproces is afgebroken of mislukt |
||
Storingsbron ligt bij stofzuiger |
|
Recycling

Fabrieksgarantie
- Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.
Meer informatie

FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA) / IC-aanwijzing (van toepassing in Canada)
Dit gereedschap komt overeen met paragraaf 15 van de FCC‑bepalingen en de RSS‑210 specificatie van de ISED.Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
- Dit apparaat mag geen schadelijke straling veroorzaken.
- Het apparaat moet alle stralingen opnemen, inclusief stralingen die voor een ongewenste werking zorgen.