- Home
- Support
- Informatie
- Kalibratieservice
Kalibratieservice
Hilti biedt een kalibratieservice om uw meetapparatuur te testen en af te stellen, voor optimale werking en bestendigheid in het dagelijks gebruik.

Om uw Hilti meetapparatuur te testen en opnieuw af te stellen bieden wij een kalibratieservice voor de volgende producten
- Laser afstandmeters
- Roterende lasers, Punt- en lijnlasers
- Betonscanners
- Total stations
Onze Hilti-producten zijn ontworpen om te meten met hoge precisie. Soms kan de nauwkeurigheid echter worden verminderd door zware omstandigheden, zoals onjuiste opslag, temperatuurschommelingen of verkeerd gebruik. De nauwkeurigheid van een laser kan ook door de omstandigheden waaronder het apparaat dagelijks wordt gebruikt worden aangetast.
Daarom raden wij om uw apparatuur regelmatig te laten kalibreren, tenminste eenmaal per jaar.
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om gereedschap frequenter te laten kalibreren. Controleer aan de hand van uw Interne Kwaliteitsbeleid wat de vereisten zijn voor uw bedrijf.
Wij raden eveneens aan om regelmatig praktijktesten uit te voeren, met name voorafgaand aan kritische meetopdrachten en wanneer gereedschap heeft blootgestaan aan zware omstandigheden.
Kalibratie
We bieden een service in drie stappen:
1. Verificatie van nauwkeurigheid
Wij vergelijken de nauwkeurigheid van uw gereedschappen met de nauwkeurigheid zoals die gedefinieerd is volgens de "specificaties van de fabrikant" in de gebruikshandleiding.
2. Afstelling, reiniging en onderhoud
Alseen meetsysteem niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties kunnen we de laser of detector aanpassen en opnieuw nauwkeurig maken. Wij reinigen en controleren het gereedschap ook en zorgen dat het correct werkt voordat we het naar u terugzenden
3. Documentatie
Wij leveren u ook een geschreven rapport aan, waarin wij de metingen die wij hebben uitgevoerd voor binnenkomende en uitgaande testwaarden specificeren. Wij voegen ook een Servicecertificaat toe waarmee bevestigd wordt dat het gereedschap voldoet aan de originele fabrieksspecificaties.
VEEL GESTELDE VRAGEN OVER KALIBRATIE EN METINGEN
Waarom is het nodig om mijn gereedschap te kalibreren?
De gereedschappen van Hilti zijn ontworpen voor nauwkeurige metingen, maar kunnen beschadigd raken of onnauwkeurig worden als gevolg van externe factoren, zoals temperatuurschommelingen, luchtdruk, onjuiste opslagomstandigheden of door zwaar dagelijks gebruik.
Hoe vaak dien ik mijn Hilti-gereedschappen te kalibreren?
Ons advies is regelmatig, tenminste eenmaal per jaar te kalibreren. Controleer aan de hand van het Interne Kwaliteitsbeleid van uw bedrijf wat noodzakelijk is uw bedrijf. Wij raden eveneens aan om regelmatig praktijktesten uit te voeren, met name voorafgaand aan kritische meetopdrachten en wanneer gereedschap heeft blootgestaan aan zware omstandigheden. Raadpleeg voor gebruik ook de Gebruikshandleiding van het gereedschap.
Met wie neem ik contact op voor kalibratie?
U kunt contact opnemen met uw lokale accountmanager van Hilti of bel naar de klantenservice op 0800 995 95