GX-WF HDG geprofileerde nagels
Nieuw product PremiumArtikel #r5481
Thermisch verzinkte, geprofileerde framingnagel voor bevestiging van hout aan hout met de GX 90-WF schiethamer
- Basismaterialen: Hout
- Corrosiebescherming: Thermisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met weinig vervuiling, Binnen, droog, Binnenhuisomgevingen met tijdelijke condensatie, Tijdelijke buitentoepassingen
Delen
Klanten zochten ook naar Nagels voor pistool, Houtnagels of Nagels op strip
Eigenschappen
- Conform EN 1995-1-1-1 (Eurocode 5) serviceklasse 1, 2 en 3 voor buitengebruik - zorgt voor grote flexibiliteit bij installatiewerkzaamheden
- Geschikt voor mild corrosieve omgeving dankzij de dikke zinkcoating (min. 55 µm)
- 30 nagels per strip – voor hogere productiviteit en minder onderbreking door herladen
- Ringschachttextuur voor hoge uittrekweerstand: biedt een sterkere verbinding tussen basis en bevestigde materialen
Toepassingen
- Daktoepassingen (dakranden, soffiets)
- Terrassen, omheiningen
- Houtbekleding (gevels)
- Dakconstructie, dakpanelen
- Algemene framing