Accu'sen Laders

Meer vermogen. Langere gebruiksduur.

Met handschoen bedekte hand plaatst batterij op Hilti-oplader
ÉÉN PLATFORM

Meer flexibiliteit

Gebruik meer dan 100 Hilti toestellen, van lichte boormachines tot zware breekhamers, op één accuplatform.
Een hand plaatst een Nuron-batterij op een Hilti-gereedschap
PRESTATIES VOOROP

Meer werk

Onze krachtige 22V-interface levert meer vermogen, snellere laadtijden en een langere gebruiksduur – ontworpen voor zwaar werk.
Accubreekhamer TE 2000-22 op een bouwplaats
ROBUUST ONTWERP

Meer duurzaamheid

We hebben elk onderdeel van onze Nuron-accu's ontworpen om de eisen van zware werkomgevingen zoals die van u te weerstaan.
Werknemer in veiligheidsuitrusting met Hilti-gereedschap en smartphone op bouwplaats
DATAGEDREVEN

Meer intelligentie

Vereenvoudig het materiaalbeheer: controleer snel de accu-status en krijg inzicht in het gebruik van uw gereedschap en accu’s.
Met handschoen bedekte hand plaatst batterij op Hilti-oplader
ÉÉN PLATFORM

Meer flexibiliteit

Gebruik meer dan 100 Hilti toestellen, van lichte boormachines tot zware breekhamers, op één accuplatform.
Een hand plaatst een Nuron-batterij op een Hilti-gereedschap
PRESTATIES VOOROP

Meer werk

Onze krachtige 22V-interface levert meer vermogen, snellere laadtijden en een langere gebruiksduur – ontworpen voor zwaar werk.
Accubreekhamer TE 2000-22 op een bouwplaats
ROBUUST ONTWERP

Meer duurzaamheid

We hebben elk onderdeel van onze Nuron-accu's ontworpen om de eisen van zware werkomgevingen zoals die van u te weerstaan.
Werknemer in veiligheidsuitrusting met Hilti-gereedschap en smartphone op bouwplaats
DATAGEDREVEN

Meer intelligentie

Vereenvoudig het materiaalbeheer: controleer snel de accu-status en krijg inzicht in het gebruik van uw gereedschap en accu’s.

    Robuuste accu's

    Productfoto van de Nuron B 22-290 accu
    Productfoto van de Nuron B 22-195 accu

    Verbeterde valbescherming

    Glasvezelbehuizing met externe bumpers

    Close-up van interne onderdelen van een accu met aansluitingen, draden en printplaat

    Volledig afgedichte elektronica

    Langere levensduur in zware werkomstandigheden

    Close-up van de massieve celhouder van een Nuron-accu

    Verbeterd warmtebeheer

    Blijft koeler dankzij het innovatieve ontwerp met massieve blokcelhouder

    Groen licht dat een goede gezondheidstoestand van de Nuron-accu aangeeft

    Conditie van de accu

    Ingebouwde diagnostiek waarschuwt u over de gezondheidstoestand van de accu

    Kobalt, nikkel en lithium worden uit onze gebruikte accu's gewonnen voor toekomstig gebruik.
    VERBONDEN TOOLSERVICES

    Ingebouwde intelligentie

    Het Nuron platform verbindt slimme accu's met gereedschap en opladers. Download de ON!Track-app om toegang te krijgen tot gebruiksgegevens die u helpen aan het werk te blijven en ervoor te zorgen dat u over het gereedschap en de apparatuur beschikt die u echt nodig hebt.

    Een medewerker controleert zijn accu via de ON!Track mobiele app
    WAARSCHUWINGEN VOOR VERVANGING

    Maak komaf met stilstand

    Ontvang automatische meldingen wanneer een Nuron accu moet worden vervangen en bestel snel een vervangende accu.

    Een medewerker op een bouwplaats gebruikt zijn tablet om een gereedschap te lokaliseren
    LAATST BEKENDE LOCATIE

    Gedaan met zoeken naar gereedschap

    Krijg eenvoudig toegang tot informatie over de laatst bekende locatie van zoekgeraakte gereedschappen en apparatuur.

    Een medewerker dient een reparatieverzoek voor gereedschap in via zijn smartphone
    VOLG UW VOORRAAD

    Maak komaf met extra kosten

    Koop niet wat u al heeft. Identificeer ongebruikt, onderbenut of opgeslagen gereedschap en breng het naar waar het écht nodig is.

    “Met Nuron kunnen we al ons Hilti snoerloos gereedschap op één accuplatform gebruiken. Dat maakt alles… gewoon makkelijker.”

    Kies uw Nuron accu's en laders

    Veelgestelde vragen

    Alle Nuron accu's zijn compatibel met alle Nuron laders. Voor een optimale laadtijd of om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw manier van werken, raden wij echter de volgende lader- en accucombinaties aan:

    FAQ-afbeelding die de juiste accu voor de C 4-22 oplader toont

    Compact: C 4-22 Nuron lader

    Gebruik voor toepassingen met lage belasting, waarbij de laadsnelheid niet belangrijk is.

    Ideaal voor:

    • B 22-55

    FAQ-afbeelding die de juiste batterijen voor de C 6-22 oplader toont

    Snel: C 6-22 Nuron lader

    Gebruik voor toepassingen met gemiddelde belasting, waarbij laadsnelheid belangrijk is.

    Ideaal voor :

    • B 22-85

    • B 22-110

    • B 22-170

    FAQ-afbeelding die de juiste batterijen voor de C 8-22 oplader toont

    Ultiem: C 8-22 Nuron lader

    Gebruik voor veeleisende toepassingen, waarbij de laadsnelheid erg belangrijk is.

    Ideaal voor grotere Nuron-accu's:

    • B 22-195

    • B 22-290

    Gebruik de juiste lader

    Uw Nuron-accu's laden sneller op als u ze combineert met de juiste lader. Zie bovenstaande informatie over welke accu's met welke laders moeten worden gebruikt.

    Gebruik de juiste accu

    Koppel uw gereedschap aan de juiste Nuron accu om de juiste balans te vinden tussen gewicht, vermogen en werk per lading die u nodig hebt voor uw werkzaamheden op de werf.

    Bewaar accu's op de juiste manier

    Wanneer u uw accu's niet gebruikt, vermijd dan blootstelling aan extreme hitte of kou, of direct zonlicht. Haal ze uit de laders en houd ze schoon.

    Gebruik intelligente accu-status

    Gebruik de ingebouwde accu-statuscontrole om de accu-status te controleren en uw accu's indien nodig te vervangen. Om de accu-status te controleren, drukt u op de ontgrendelknop van de accu en houdt u deze langer dan drie seconden ingedrukt. Houd er rekening mee dat het systeem geen mogelijke storingen van de accu detecteert als gevolg van verkeerd gebruik, bijvoorbeeld als de accu is gevallen of doorboord, externe hitteschade, enz.

    Voor een langere levensduur van de accu, een hogere productiviteit en meer bescherming voor uw teams, raden we het volgende aan:

    Opslag en behandeling

    • Bewaar de accu bij een temperatuur tussen -20°C en +40°C.

    • Bewaar accu’s nooit in direct zonlicht, op warmtebronnen of achter glas.

    • Laad alleen accu’s op die vrij zijn van mechanische beschadigingen.

    • Laat accu’s niet langdurig op laders aangesloten. Als beste praktijk: ontkoppel de lader en verwijder de accu zodra het opladen voltooid is, zeker bij opslag en transport.

    • Laad accu’s niet op als ze erg warm zijn.

    • Transporteer accu’s nooit los in bulk.

    Veiligheid

    • Houd de omgevingstemperatuur tijdens gebruik tussen -17°C en +60°C.

    • Controleer accu’s regelmatig.

    • Gebruik de ingebouwde staat-van-gezondheid-controle van uw Nuron-accu’s om te verzekeren dat ze volledig productief zijn.

    • Behandel accu’s zorgvuldig om schade te voorkomen.

    • Gebruik de accu nooit als hamer.

    • Houd accu’s weg van regen, vocht en vloeistoffen.

    • Houd accu’s schoon – verwijder stof en vuil met een droge zachte borstel of een droge doek.

    • Om een beschadigde accu op te slaan, plaats je de batterij in een onbrandbare container en bedek je de accu met droog zand, kalkpoeder (CaCO₃) of silicaat (vermiculiet).

    • Breng de container naar je Hilti Store of raadpleeg je plaatselijke overheidsdienst voor afvalverwerking of openbare gezondheids- en veiligheidsinstanties voor instructies over de verwijdering.

    • In geval van een accubrand: Schep de accu op met een schop en plaats deze in een emmer met water. Laat de accu minstens 24 uur in de emmer zitten.

    De gezondheidstoestand van de accu verwijst naar de resterende levensduur van lithium-ionaccu’s. Alle lithium-ionaccu’s verliezen capaciteit en prestaties naarmate ze ouder worden, of het nu gaat om accu’s voor gereedschap, laptops of mobiele telefoons. Met het Nuron-platform geeft de functie voor de gezondheidstoestand u advies over wanneer een accu moet worden vervangen. Zo kunt u er zeker van zijn dat u altijd met de meest productieve gereedschappen werkt. Houd er rekening mee dat het systeem geen mogelijke storingen van de accu als gevolg van verkeerd gebruik detecteert, bijvoorbeeld als de accu is gevallen of doorboord, of als er sprake is van externe hitteschade, enz.

    Nee, u hoeft een lithium-ion accu niet volledig te ontladen voordat u deze oplaadt. Li-ion accu's zijn zeer veelzijdig en er zijn geen specifieke zorgen over een kortere levensduur van de accu als gevolg van ‘geheugeneffecten’ door gedeeltelijk opladen en ontladen.

    Nuron accu's bevatten hoogwaardige lithium-ioncellen die zijn ontworpen voor hoge prestaties en een lange levensduur. De individuele levensduur van een accu is onder andere afhankelijk van factoren zoals het soort gereedschap dat wordt gebruikt, de kracht die de gebruiker uitoefent, de gebruiksfrequentie en de omgevingstemperatuur.

    Nu kopen
    Koop uw Nuron accu's en lader