Diamantboren

Diamantboren. Gewoon eenvoudiger.


Metselwerk

Rioolbuizen en asfalt

Hout
Ontworpen voor productiviteit en veiligheid
Eenvoudigere installatie
Omdat het opzetten van uw diamantboormachine eenvoudiger moet zijn!
Met de Hilti diamantboorkolommen bespaart u al tijd bij de installatie. Monteer de diamantboormachine zonder gereedschap of sleutels dankzij de snelvergrendeling.
Op glad beton zet u de diamantboorkolom in een handomdraai vast met een vacuümpomp, zonder boren of verankeren.

Eenvoudiger boren
Omdat onze diamantboormachines en diamantboren ontworpen zijn om samen te werken .
Ons hoogwaardige systeem bestaat uit een krachtige diamantboormachine in combinatie met een Hilti diamantboor. Van droog boren in metselwerk tot nat boren in beton, van handmatig kleine ankerboringen tot boren met statief tot Ø600 mm – wij hebben de juiste machines en diamantboren die aan uw behoeften voldoen.

Eenvoudiger tijd besparen
Omdat elke minuut telt!
Voor geavanceerd diamantboren voeg je een optionele automatische bediening toe. Stel het toestel in en druk op start. De Cut Assist-software regelt automatisch de snelheid, het koppel en de waterstroom, en detecteert zelfs wanneer het boorpunt door het materiaal heen is. Zo houdt u tijd over om het volgende gat voor te bereiden of andere taken uit te voeren. Automatische bediening is beschikbaar op de volgende diamantboormachines:
DD 150-U
DD 250-CA
DD 350-CA
DD 500-CA
Eenvoudiger waterbeheer
Omdat de watervoorziening uw werk niet mag vertragen.
Met ons DD-WMS 100 waterbeheersysteem krijgt u tot één volledige werkdag autonomie bij nat diamantboren – tot wel 100 liter water per tankvulling. U bespaart ook tijd bij het schoonmaken – het slib wordt opgevangen en verzameld in de filterzak.

E-versnellingen / E-gears
Werk efficiënter. Krijg tot 24 versnellingen voor een optimale boorsnelheid voor alle diameters. E-versnellingen zijn beschikbaar bij de DD 350-CA, de DD 500-CA en bij al onze accu-diamantboormachines.

Terugslagbeveiliging
Onze ATC-functie (Adaptive Torque Control) voorkomt terugslag wanneer een diamantboor blokkeert en de boor ongecontroleerd begint te draaien. ATC is beschikbaar op onze accu-diamantboormachines DD 150-U-22, DD 110-U-22 en DD 110-D-22.

E-starthulpmiddelen en wapeningsboost
Veel Hilti-diamantboormachines zijn voorzien van slimme technologieën zoals elektronische starthulpmiddelen en wapeningsversterking voor eenvoudiger boren. Wapeningsboost en e-starthulpmiddelen zijn beschikbaar op alle gereedschappen met e-versnellingen. De DD 150-U en DD 250-CA beschikken ook over e-starthulpmiddelen.

Geïntegreerd stofafzuigsysteem
Beperk de blootstelling aan stof bij het droogboren in metselwerk met ons geïntegreerde stofverwijderingssysteem (DRS) - verkrijgbaar bij de diamantboormachine DD 150-U op snoer en bij al onze accu-diamantboormachines.

Al onze diamantboorsystemen zijn ontworpen voor eenvoudig, nauwkeurig boren. Moet u zich kunnen verplaatsen op de werf? Heeft u geen externe stroombron? Kies dan voor de flexibiliteit van volledig snoerloze boorsystemen op het Nuron accuplatform – inclusief diamantboormachines, waterbeheersysteem en stofafzuiging.




* Gebaseerd op interne tests met:
DD 150-U-22 draadloze diamantboormachine met geoptimaliseerde accessoires, één B 22-290 batterij. Niet-dragende muur van gewapend beton met 156 mm dikte en 1x 16 mm wapening. Rioolbuis Ø1 m met 120 mm dikte, zonder wapening. Omstandigheden op de werf zoals temperatuur, vochtigheid, stofniveaus en materialen waaraan wordt gewerkt, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk die mogelijk is met één acculading.
Geef uw machinepark een boost
Veelgestelde vragen

Materialen en vakmanschap
Voor vrijwel al onze gereedschappen repareren of vervangen wij gedurende 20 jaar onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten (1). Alle andere claims zijn uitgesloten.

Gratis reparaties
We herstellen de meeste toestellen gratis gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit omvat onderdelen, werkuren en verzendkosten. Daarna zijn herstellingen betalend, maar de kosten zijn begrensd (2).

Snelle reparatie
We streven ernaar uw machine binnen enkele dagen te herstellen, zodat u snel weer aan de slag kunt. We zorgen voor ophaling én levering op uw werf om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken (3).
Voor sneller werken met meer mobiliteit als het gaat om het handmatig boren van gaten van Ø12-162 mm in metselwerk, gebruikt u de DD 110-D-22.
De DD 110-D-22 is geoptimaliseerd voor droogboren uit de hand in toepassingen zoals het maken van stopcontacten voor de installatie van elektrische fittingen of het maken van doorlopende gaten. Voor het beste resultaat combineert u de diamantboor met onze ultieme SPX-L metselwerkboren.
De diamantboormachine DD 110-U-22 is een multifunctionele optie voor boren uit de hand (tot Ø162 mm) en op statief (tot Ø132 mm) in verschillende basismaterialen, waaronder gewapend beton. Gebruik hem voor toepassingen zoals het boren van gaten voor zware ankers en wapenisstaal of middelgrote doorvoeringen. Voor het beste resultaat gebruikt u onze SPX-A-speed en SPX-L diamantboren, ontworpen voor gaten van Ø12-162 mm.
Met de accu-diamantboormachine DD 150-U-22 kunt u uit de hand (tot Ø250 mm) en op statief (tot Ø162 mm) boren in verschillende basismaterialen, waaronder beton en metselwerk. Dit model is ideaal voor het handmatig boren van gaten tot Ø250 mm voor toepassingen zoals rioolbuizen met een grote diameter, schoorstenen en kachelinstallaties. Gebruik voor het beste resultaat onze extra grote SPX-L diamantboren.
Als u een klassieke diamantboormachine op een statief nodig hebt voor het boren van middelgrote tot grote gaten in gewapend beton, raden wij de DD 160-22 aan.
Dankzij zijn compacte formaat is de DD 160-22 ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes en op moeilijk bereikbare plaatsen.
Voor een optimaal resultaat dient u B 22-290 accu's te gebruiken. Als u in metselwerk boort, kunt u ook B 22-190 batterijen gebruiken.
Ja. Het is compatibel met twee boorstatieven:
DD-ST 22 110/150/160. Dit is een compacte grondplaat met alleen ankers. Vacuümpompbevestiging is mogelijk door toevoeging van de vacuümpad DD-ST 120/160 VBP. Aanpassen van de hoek is niet mogelijk.
DD-ST 150-U CTL. Dit is de standaard van de DD 150-U met snoer. Het is een gecombineerde anker- en vacuümgrondplaat. Aanpassen van de hoek is mogelijk.
U dient gebruik te maken van M16 HKV ankers.
Nee. De motor is hetzelfde in alle snoerloze modellen - DD 150-U-22, DD 110-U-22, DD 110-D-22 en DD 160-22. De draaisnelheid van de toestellen is echter verschillend om verschillende toepassingen te dekken.
Nee. Beide machines hebben hetzelfde gewicht. De draaisnelheid van de toestellen is echter verschillend om verschillende toepassingen te dekken.
Houd er ook rekening mee dat het DD 110-D-22-systeem lichter is omdat het geen connector naar de boorstandaard heeft en de eenvoudige zijhandgreep ook iets lichter is.
(1) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.
(2) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine. *Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X
Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.
(3) Reparatieperiode van 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.