MFT-H FOX Console
Nieuw productArtikel #r1790440
Horizontale aluminium console
- Materiaalsamenstelling: EN AW-6063 T66
- Breedte: 62 mm
- Hoogte: 80 mm
Delen
Klanten zochten ook naar horizontaal geraamte, chassis, gevel, façade of façade
Eigenschappen
- Arbeidsbesparend - Voorgemonteerde A4-schroef voor eenvoudig bevestigen van draagprofielen
- Steunprofiel kan tot 40 mm versteld worden
- Meerdere bevestigingsopties – kan worden geïnstalleerd met geschikte ankers, schroeven of directe bevestiging (DX)
- Technische ondersteuning beschikbaar – neem contact op met uw lokale Hilti-team voor projectspecifiek advies over hoe u geventileerde gevelonderconstructies kunt optimaliseren
- Totale systeemoplossing – van Hilti ontvangt geoptimaliseerde gereedschappen, verbruiksgoederen en diensten voor iedere stap van de geventileerde gevelinstallatie
Toepassingen
- Geschikt voor alle gevelbekledingen
- Enkellaags systeem met horizontaal gemonteerde steunprofielen
- Tweelaags systeem met horizontaal en verticaal gemonteerde onderstructuurprofielen