PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Gevelconsoles voor een snelle, betrouwbare en gemakkelijke installatie van geventileerde gevelsystemen, inclusief oplossingen die thermische brugvorming beperken.

22 producten

Filteren


Materiaalsamenstelling
Aluminium EN AW-6063 T66
Isolatiemateriaal
Polypropyleen
Dikte isolatiemateriaal
6 mm

Nieuw

FOX VI M-console


Omschrijving
Veelzijdige muurconsole voor het installeren van onderconstructies voor regenwerende gevels
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Isolatiemateriaal
Polypropyleen
Dikte isolatiemateriaal
6 mm

Nieuw

FOX VI L-console


Omschrijving
Veelzijdige muurconsole voor het installeren van onderconstructies voor regenwerende gevels
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Isolatiemateriaal
Polypropyleen
Dikte isolatiemateriaal
6 mm
MFT-FOX VT M-console
Omschrijving
Verticale glasvezelconsole - Medium
Materiaalsamenstelling
Polyamide, EN AW-6063 T66
Breedte
62 mm
Hoogte
80 mm
MFT-FOX VT L-console
Omschrijving
Verticale glasvezelconsole - Groot
Materiaalsamenstelling
Polyamide, EN AW-6063 T66
Breedte
62 mm
Hoogte
150 mm
MFT-FOX VTR M SP


Omschrijving
Middelgrote thermische brug-reducerende console met flexibele punt
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Breedte
50 mm
Hoogte
70 mm


Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Breedte
50 mm
Hoogte
70 mm


Materiaalsamenstelling
Roestvrij staal (DIN 1,4404, Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Breedte
50 mm
Hoogte
75 mm
MFT-FOX VTR L


Omschrijving
Grote thermische brug-reducerende console
Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
Breedte
50 mm
Hoogte
140 mm


Materiaalsamenstelling
Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L, Roestvrij staal (DIN 1,4404
Breedte
50 mm
Hoogte
140 mm
FOX V S console


Omschrijving
Veelzijdige muurconsole voor het installeren van regenwerende gevelonderconstructies
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Breedte
46 mm
Hoogte
50 mm
FOX V M-console


Omschrijving
Veelzijdige muurconsole voor het installeren van geventileerde gevelonderconstructies
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Breedte
46 mm
Hoogte
75 mm
FOX V L-console


Omschrijving
Veelzijdige muurconsole voor het installeren van onderconstructies voor regenwerende gevels
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Breedte
46 mm
Hoogte
150 mm
MFT-FOX HI Console
Omschrijving
Horizontale aluminium console met thermisch plaatje
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Isolatiemateriaal
Polypropyleen
Dikte isolatiemateriaal
5 mm


Materiaalsamenstelling
Polyamide, EN AW-6063 T66
Breedte
62 mm
Hoogte
80 mm


Materiaalsamenstelling
Polyamide, EN AW-6063 T66
Breedte
62 mm
Hoogte
150 mm
MFT-H FOX Console
Omschrijving
Horizontale aluminium console
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Breedte
62 mm
Hoogte
80 mm

Nieuw

MFT-S2S UI M-console


Omschrijving
U-vormige medium console als centraal onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66, Polypropyleen (PP)
Isolatiemateriaal
Polypropyleen
Breedte
74 mm

Nieuw

MFT-S2S UI L-console


Omschrijving
U-vormige grote console als centraal onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66, Polypropyleen (PP)
Isolatiemateriaal
Polypropyleen
Breedte
74 mm
MFT-S2S U M-console
Omschrijving
U-vormige medium console als centraal onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Breedte
74 mm
Hoogte
85 mm
MFT-S2S U L-console
Omschrijving
U-vormige grote console als centraal onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66
Breedte
74 mm
Hoogte
155 mm
MFT-MW Console


Omschrijving
Aluminium console voor horizontale bevestiging van houten latten
Materiaalsamenstelling
EN AW-6063 T66