FOX V L-console
Nieuw productArtikel #r9429825
Veelzijdige muurconsole voor het installeren van onderconstructies voor regenwerende gevels
- Materiaalsamenstelling: EN AW-6063 T66
- Breedte: 46 mm
- Hoogte: 150 mm
Delen
Klanten zochten ook naar gevel of façade
Eigenschappen
- Arbeidsbesparend – geoptimaliseerd consoledesign en innovatieve bevestigingsoplossingen helpen om uw totale installatiekosten te verlagen
- Eenvoudiger installatie – geoptimaliseerde ondersteunende en duidelijkere markeringen om de bevestiging van consoles en het uitlijnen van rails te vereenvoudigen
- Meerdere bevestigingsopties – kan worden geïnstalleerd met geschikte ankers, schroeven of directe bevestiging (DX)
- Voorgemonteerde beugel – kan ter plaatse worden bevestigd aan de muur of de plaat
- Engineeringondersteuning beschikbaar – neem contact op met uw lokaal Hilti-team voor projectspecifiek advies hoe u geventileerde gevelonderconstructies kunt optimaliseren
Toepassingen
- Bevestiging van de onderconstructie van regenwerende gevels aan beton, metselwerk, metalen balken en hout.
- Montage van gevelonderconstructies op de bouwstructuur (ondersteunende handconsole)
- Installatie van verticale draagrails
- Geschikt voor alle gevelbekledingen