MFT-FOX VT M-console
Nieuw productArtikel #r3202528
Verticale glasvezelconsole - Medium
- Materiaalsamenstelling: Polyamide, EN AW-6063 T66
- Breedte: 62 mm
- Hoogte: 80 mm
Delen
Klanten zochten ook naar voorgemonteerde A4 schroef, gevel of façade
Eigenschappen
- Oplossing zonder thermische brug
- Met glasvezel versterkte compound van kunststof en aluminium voor lage warmtegeleiding en hoge belastingsprestaties
- Totale systeemoplossing – van Hilti ontvangt u geoptimaliseerde gereedschappen, verbruiksgoederen en diensten voor iedere stap van de geventileerde gevelinstallatie
- Bevestigingsclip helpt bij montage met 40 mm stelruimte
- Eenvoudigere installatie – ondersteunende en duidelijkere markeringen om de bevestiging van consoles en het uitlijnen van rails te vereenvoudigen
Toepassingen
- Geschikt voor gebouwen met laag energieverbruik, Passivhaus- en Minergie-standaard
- Geschikt voor gebouwen met laag energieverbruik