MFT-FOX VTR M SP
Nieuw productArtikel #r7699798
Middelgrote thermische brug-reducerende console met flexibele punt
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Breedte: 50 mm
- Hoogte: 70 mm
Delen
Klanten zochten ook naar gevel of façade
Eigenschappen
- Thermisch brug-reducerende oplossing
- Eenvoudige installatie
- Console met langwerpige gaten voor glijdende punten met max. 40 mm verstelbaarheid
- Lengte van console varieert van 60-300 mm
- 11 mm-gat voor gebruik van ankers in beton en metselwerk
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in gebouwen met laag energieverbruik
- Geschikt voor alle gevelbekledingssoorten
- Bevestigen van verticale profielen voor geventileerde gevels
- Glijdende punten om verlenging van de verticale profielen mogelijk te maken