MFT-FOX VTR L
Nieuw productArtikel #r7699795
Grote thermische brug-reducerende console
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Breedte: 50 mm
- Hoogte: 140 mm
Delen
Klanten zochten ook naar gevel of façade
Eigenschappen
- Thermisch brug-reducerende oplossing
- Lengte van console varieert van 60-300 mm
- Eenvoudige installatie
- Console met ronde en langwerpige gaten voor vaste en glijdende punten met max. 40 mm verstelbaarheid
- 11 mm-gat voor gebruik van ankers in beton en metselwerk
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in gebouwen met laag energieverbruik
- Geschikt voor alle gevelbekledingssoorten
- Bevestigen van verticale profielen voor geventileerde gevels