MFT-S2S U M-console
Nieuw productArtikel #r6718291
U-vormige medium console als centraal onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S
- Materiaalsamenstelling: EN AW-6063 T66
- Breedte: 74 mm
- Hoogte: 85 mm
Delen
Klanten zochten ook naar gevel of façade
Eigenschappen
- Lengte van console varieert van 75-295 mm
- All-in-one console met mogelijkheid voor anker- en schroefbevestiging
- 11 mm-gat voor gebruik van ankers in beton en metselwerk
- 6,5 mm-gat voor schroeven in staal en hout
Toepassingen
- U-vormige console als centraal onderdeel van het vloeroverspanningssysteem S2S, installatie van geventileerde gevels onafhankelijk van de muurtoestand tussen de platen
- Geschikt voor alle gevelbekledingssoorten
- Zorgt voor nauwkeurige installatie en uitlijning van S2S-profielen
- Verlengde gaten voorzien in de uitzetting van de S2S-profielen