HTB-2 Schakelbout
Nieuw product
Standard
Artikel #r8866292
Voordelige schakelbout anker voor holle muren voor bevestiging van zwaardere lasten in beton blokken, metselwerk en gipsplaat
- Omgevingsomstandigheden: Binnen, droge omstandigheden
- Materiaalsamenstelling: Kunststof, Staal, verzinkt
- Productklasse: Standard
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Hogere belastingscapaciteit – schakelbouten zijn een van de sterkste bevestigingsopties voor holle wanden, raadpleeg het technische gegevensblad voor alle details
- Praktisch en voordelig – deze nylon schakelankers zijn een goedkopere oplossing voor bevestiging in holle muren, vooral wanneer u maar aan een zijde van de muur toegang hebt
- Laat toekomstige wijzigingen toe – het bevestigingspunt blijft in de muur zitten zelfs nadat de armatuur losgeschroefd is
- Ontworpen voor eenvoudigere installatie – meerdere ontwerpfuncties, zoals een veermechanisme en anti-draai tanden, helpen u om deze ankers telkens correct en snel te monteren
Toepassingen
- Verankering in gipsplaten en holle blokwanden (max. dikte 92 mm)