HILTI WEBSITEVolledige transparantie en 24/7 gebruiksgemakalle voordelen van de website bekijken

Modulaire ondersteuningssystemen

Assemblage van een MT installatiesysteem met de slagmoersleutel SIW 6AT-A22 en zijn adaptieve koppelmodule SI-AT-A22

MT installatiesysteem

Een unieke en complete oplossing voor al uw installatietoepassingen

Ons MT gamma is eenvoudig te bevestigen en te assembleren en voldoet aan al uw eisen met betrekking tot installatiesystemen. Of het nu gaat om de plaatsing van leidingen, ventilatiekanalen, kabelgoten, toegangsplatformen of vloeren voor energetische en industriële projecten: u heeft slechts één polyvalent systeem nodig dat licht is maar toch zware lasten kan dragen.

undefined

Geraak verder met minder

De beste oplossing voor meerdere installatietoepassingen

Ons nieuwe complete MT systeem is inzetbaar bij nagenoeg al uw installatietoepassingen. Deze oplossing is ideaal voor lichte installaties zoals ventilatiekanalen, elektriciteitskabels, kabelgoten en de iets zwaardere buizen.

Met het MT systeem was het nog nooit zo eenvoudig, van de planning over het beheer tot de assemblage van uw metalen geraamte en uw draagconstructies. Door te kiezen voor het MT systeem kunt u bovendien op eenvoudige en transparante wijze al uw installaties voor verwarming, loodgieterij, elektriciteit en ventilatie onderbrengen in een en dezelfde draagstructuur ontworpen voor optimale doeltreffendheid. 

U hebt misschien de gewoonte om steeds dezelfde rail te gebruiken voor bijna al uw installaties. Dat is misschien handig omdat u geen tijd verliest aan het kiezen, maar u betaalt waarschijnlijk wel meer dan nodig is.

Ontdek hieronder welk type rail het beste hoort bij uw installatietoepassingen.

Rail MT-15

Trapeziumvormige L-profielen

De beste oplossing voor de bevestiging op stangen. Deze profielen zijn uitstekend voor de lichtste toepassingen.

Rail MT-40-T

Trapeziumvormige C-profielen

Eveneens ontworpen voor een goede bevestiging op stangen. Deze rails zijn uitstekend voor lichte tot middelzware toepassingen.

Rail MT-40

Open C-rails

De eerste C-rails die in staat zijn een afschuifkracht te leveren zonder kartels te maken. Deze rails zijn uitstekend voor profiel op profiel bevestiging voor het ontwerp van 2D en 3D installaties.

Rail MT-90

Gesloten rails

Ontworpen voor de 3D en 2D structuren voor zware lasten, hun gaten werden zo aangebracht dat rechtstreekse bevestiging op andere soorten rails mogelijk is.

Een ingenieur voor zijn computer

Eenvoudiger te ontwerpen

Maak uw planning eenvoudiger

Om het ontwerp van uw frames te vergemakkelijken, hebben we een nieuw gamma softwareoplossingen ontwikkeld. Met PROFIS Modular Supports Engineering kunt u modellen ontwikkelen, deze berekenen en de uiteindelijke oplossing exporteren naar platformen voor 2D- en 3D-ontwerpen. 

We stellen u ook plug-ins voor bouwkundige applicaties ter beschikking zoals STAAD.Pro en Smart 3D alsook onze BIM/CAD-bibliotheek en de Revit-softwareoplossingen. Zo kunt u het ontwerp van het MT systeem integreren in uw huidige werkmethode. 

Tot slot helpen onze ingenieurs u graag bij de meest moeilijke en complexe projecten.

Les composants du système MT peuvent être raccordés d'une seule main grâce à des boulons à filetage

Een compleet systeem

Voor een installatie die sneller, veiliger en eenvoudiger is

De installatie van zware MT rails, tussenprofielen en andere componenten gebeurt intuïtief op net dezelfde transparante manier. 

Maak de rails aan elkaar vast met één hand dankzij de schroefdraadbouten die het gebruik van traditionele moeren en ringen overbodig maken. 

Om de installatie nog eenvoudiger te maken hebben we ook innovatieve Twist-Lock moeren ontwikkeld die met één hand in het tussenprofiel geplaatst kunnen worden met een simpele ‘druk- en draaibeweging’. Na plaatsing laten deze moeren een groef na in de rail waardoor de componenten snel en uiterst precies geïnstalleerd kunnen worden. De Twist-Locks verschuiven niet voor hun finale aanspanning en kunnen later nog verplaatst worden.

Bovendien heeft u in sommige gevallen helemaal geen moeren nodig dankzij een rail op rail of steun op balk bevestiging. Bij gebruik van het volledige gamma MT componenten geniet u van een doeltreffend systeem dat ontworpen werd om zo polyvalent mogelijk te zijn.

Een klant en een projectleider van Hilti schudden elkaar de hand achter een voorgemonteerd installatiesysteem

Gebruiksklare oplossingen

Prefabricage van installatiesystemen

Het MT systeem van Hilti kan eenvoudig versneden en geassembleerd worden op de werf. De mogelijkheden zijn eindeloos, waardoor u op het terrein nog aanpassingen kan doorvoeren en u zo dure terugnames vermijdt. We kunnen u ook onze snij-, kitting- en preassemblagediensten aanbieden.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info.

MT installatierails

Ontworpen om lang mee te gaan

Hoge corrosiebestendigheid

Het MT systeem is zo ontworpen dat het optimaal bestand is tegen corrosie, zowel binnen als buiten. 

Bij plaatsing binnen geniet u van een hoogwaardige oplossing met voorverzinkte profielen en elektrolytisch verzinkte moeren en basisplaten.

De buitenoplossing combineert thermische verzinking (voor de componenten zoals moeren, consoles en platen) en een zink-magnesiumcoating (ZM-technologie) voor de profielen. De ZM profielen voldoen aan de normen EN 10346 en ASTM A1046. Dankzij de ZM-technologie kunt u genieten van sterke installatiesystemen die lang meegaan en milieuvriendelijk en kosteneffectief zijn. Aangezien het grootste deel van het staal van de draagstructuren zich in de profielen bevindt, haalt u veel voordeel uit de ZM-technologie.