- Accueil
- Solutions
- Applications
- Façades ventilées

Façades ventilées
Efficacité énergétique, économies et durabilité : Hilti a la bonne sous-structure pour tous vos projets de façade
La façade ventilée est un système composé d'une sous-structure, d'une isolation et d'un revêtement. La cavité entre le revêtement et l'isolation garantit l'efficacité thermique. Une façade ventilée est simple à assembler, rentable et économe en énergie.
Si la liberté et la variété de conception sont importantes dans les nouveaux bâtiments, l'efficacité énergétique joue généralement un rôle décisif dans les projets de rénovation. Avec le bon système, le transfert de chaleur peut être réduit de 75 % (valeur U) et les coûts de chauffage de 30 %.
Étapes d'installation de la façade ventilée

Métré
Le tracé traditionnel d'une façade prend beaucoup de temps et est source d'erreurs. Avec le PLT 400, vous pouvez tracer la façade facilement, rapidement et sans erreur, directement à partir du dessin.
Voir les stations totales
Alignement
Alignement précis et rapide des profilés grâce au laser rotatif PR 40(G)-22 spécialement conçu pour les applications de façades.
Voir le laser rotatif PR 40(G)-22
Fixation de consoles
Différents systèmes sont disponibles pour la fixation des supports en aluminium : la cheville cadre HRD-HR (F) et l'ancrage à vis HUS-HR. Ces dernières peuvent être fixées à l’aide de la SIW 6-22.
Voir la SIW 6-22 Vers les consoles
Fixation de matériau isolant
Les matériaux d'isolation souples et durs jusqu'à 200 mm peuvent être fixés au béton et aux briques silico-calcaires facilement et efficacement par fixation directe. La combinaison du cloueur DX 6 et des fixations d'isolation X-IE constitue une référence en termes de sécurité et de rapidité.
Voir le cloueur à poudre pour isolation DX 6-IE Fixateur pour matériau isolant X-IE 9
Montage de profilés
Choisissez le bon profilé en aluminium pour votre construction arrière. Hilti dispose d'une large gamme de profilés. Ceux-ci comprennent le profilé en L, le profilé en T, le profilé oméga, le profilé de suspension et bien d'autres encore.
Voir les profilés Voir les vis adaptées Voir les visseuses sans fil
Montage de panneaux
Les panneaux peuvent être montés de différentes manières. La riveteuse RT 6-22 permet de fixer rapidement et facilement les rivets les plus courants.
Voir la riveteuse RT 6-22Hilti, votre partenaire pour vos projets de façades ventilées

Conseils durant la phase de planification
Pour les projets de façades complexes, il est toujours bon d'avoir un partenaire expérimenté et fiable. Hilti est le partenaire idéal pour tous vos projets de façades ventilées, de la conception à la mise en œuvre.
Toutes les solutions sont spécifiques au projet, certifiées, fiables et rentables. Nos spécialistes des façades sont à votre service pour les calculs statiques et thermiques et nos responsables de comptes vous offrent une assistance sur site pendant la mise en œuvre.
Vous concevez un projet de façade et vous avez besoin d'aide ?
Ce que nous attendons de vous pour soutenir pleinement votre projet :
- Liste de contrôle : Chaque projet a ses propres exigences. En remplissant la liste de contrôle, vous permettez à notre équipe d'analyser votre projet et d'effectuer des calculs détaillés en fonction de vos exigences.
- Voir les dessins : La construction arrière doit être adaptée aux propriétés du matériau de revêtement. Sur la base de vos dessins AutoCAD, nous pouvons adapter les calculs en conséquence.
- Documents pertinents : Pour vous fournir la meilleure solution possible, nous avons besoin de tous les documents relatifs à votre projet. Il s'agit notamment des coupes verticales.
Partenariats et références

- Lors de la conception de vos façades, bénéficiez d'une grande diversité de formes, de structures et de couleurs
- Faites appel à des conseillers expérimentés des marques leaders durant la phase de planification
- Gagnez du temps grâce aux meilleures technologies de montage tout en bénéficiant d'une qualité de montage supérieure
- Faites appel à notre assistance sur chantier pour les instructions et les essais d'arrachement

Knauf et Hilti unissent leurs compétences dans le domaine des façades : AEROSKIN est un système de façade adapté et homologué à la qualité de traitement maximale.
Vos avantages en bref :
- Conception de façades avec des surfaces variées et des formes innovantes
- Planification simplifiée et sécurité totale
- Efficacité thermique, grande longévité et développement durable
- Montage rapide et sûr grâce à des éléments faciles d'utilisation
- Conseils experts et service complet lors de la planification et sur chantier

Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Rieder | Surface : 1900 m² | Système de façades ventilées Hilti : MFI.

Matériau de revêtement : composite, fibrociment | Système de façades ventilées Hilti : MFI.

Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Eternit | Système de façades ventilées Hilti : MFI.

Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Eternit | Système de façades ventilées Hilti : MFI.

Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Eternit | Système de façades ventilées Hilti : MFI.

Matériau de revêtement : crépi | Fabricant de panneaux : Knauf | Système de façades ventilées Hilti : système MFI bicouche.

Matériau de revêtement : HPL | Fabricant de panneaux : Fundermax | Surface : 1000 m² | Système de façades ventilées Hilti : système MFI, agrafage.

Matériau de revêtement : verre VSG | Surface : 13 200 m² | Système de façades ventilées Hilti : FOX T.