FAQS : Essais de détermination de la résistance
Que contient le rapport d'essai de détermination de la résistance ?
Le rapport d'essai de détermination de la résistance comprend :
- Informations sur le client et le chantier
- Informations sur les fixations et les matériaux de base
- Informations sur l'installation et l'équipement de test
Informations sur les tests et résultats des tests
- Valeurs de charge et de déplacement
- Graphique de charge en fonction du temps et de charge en fonction du déplacement
- Images et commentaires de test par essai
La mesure du déplacement permet de vérifier la plausibilité en fonction de la relation entre la charge et le déplacement. Cela permet d'assurer une évaluation plus fiable des tests en ce qui concerne la cohérence et la prévisibilité du comportement des ancres.
- Comparaison d'essais d'essai au sein d'une même série
- Comparaison d'essais d'essai destructifs ou d'essais échoués avec des courbes de défaillance typiques
Que contient le rapport d'évaluation de la détermination facultative de la résistance ?
Le rapport d'évaluation facultatif comprend une résistance de calcul calculée sur la base des éléments suivants :
- EOTA TR British Standard
- DIBt TR (Allemagne)
- SIA (Suisse)
- CISMA (France)
- STO (Russie)
Comment effectuer des tests pour déterminer la résistance de la conception ?
Il existe deux types de tests - les tests destructifs et les tests non destructifs.
Essais destructifs
Si les critères suivants s'appliquent, les essais destructifs sont le bon choix :
- L'endommagement du matériau de base peut être accepté
- Le matériau de base est relativement homogène
- Vous visez à atteindre la résistance maximale réalisable
Les essais destructifs sont des essais de traction et/ou de cisaillement jusqu'à la charge ultime de l'ancrage.
Le nombre minimum d'essais est basé sur la méthode d'essai et d'évaluation choisie. Habituellement, entre 5 et 15 essais sont nécessaires pour une évaluation correcte.
Évaluation statistique ou simplifiée selon la méthode d'évaluation choisie.
Essais non destructifs
Si les critères suivants s'appliquent, les essais non destructifs sont le bon choix :
- Les dommages au matériau de base doivent être évités
- Le matériau de base est relativement inhomogène
- Vous n'avez pas besoin d'atteindre la résistance maximale réalisable
Les essais non destructifs sont des essais de traction et/ou de cisaillement à une charge d'essai prédéfinie.
Le nombre minimum d'essais est basé sur la méthode d'essai et d'évaluation choisie. Habituellement, entre 5 et 15 essais sont nécessaires pour une évaluation correcte.
Charge d'essai calculée et évaluation simplifiée selon la méthode d'évaluation choisie.
![](/content/hilti/E2/BE/fr/ingenierie/services-ingenierie/essais-chantier-chevilles/_jcr_content/childSections/call_to_action_14534/image.coreimg.png/1717770797536/201189.png)
Tests de qualité de l'installation des ancrages
Obtenir la documentation de chargement d'épreuve pour les ancrages ou les barres d'armature post-installés
À qui s'adresse le service : Chefs de projet et responsables qualité
En cas de besoin : Vous avez besoin d'une documentation de chargement d'épreuve des essais de traction sur les ancrages/barres d'armature post-installés. Ceci dans le cadre de la validation de la qualité de l'installation pour les responsables qualité, les maîtres d'ouvrage ou les inspecteurs externes.
Pourquoi utiliser le service : Documentation de test de charge d'épreuve à la pointe de la technologie. Plus de confiance dans la sécurité structurelle de la solution installée, sans retarder l'avancement sur le chantier.
Livrables : Rapport d'essai conçu pour être présenté aux inspecteurs, aux clients et aux prescripteurs, et rapport d'évaluation facultatif avec calcul documenté de la charge d'essai.
FAQs : Service de test de la qualité de l'installation
Que contient le rapport d'essai de qualité de l'installation d'ancrage ?
Le rapport d'essai comprend :
- Informations sur le client et le chantier
- Informations sur les fixations et les matériaux de base
- Informations sur l'installation et l'équipement de test
- Informations sur les tests et résultats des tests :
- Valeurs de charge et de déplacement
- Graphique de la charge en fonction du temps et de la charge en fonction du déplacement
- Photos et commentaires de test par essai
La mesure du déplacement permet de vérifier la plausibilité en fonction de la relation entre la charge et le déplacement. Cela permet d'assurer une évaluation plus fiable des tests en ce qui concerne la cohérence et la prévisibilité du comportement des ancres.
- Comparaison des essais d'essai au sein d'une même série d'essais
- Comparaison des essais d'essai échoués avec des courbes de défaillance typiques
Que contient le rapport facultatif d'évaluation de la qualité de l'installation d'ancrage ?
Le rapport d'évaluation facultatif comprend la documentation du calcul de la charge d'essai sur la base de :
- Norme britannique
- SIA (Suisse)
Comment effectuer les tests de qualité de l'installation des ancrages et des barres d'armature ?
Les tests de validation de la qualité de l'installation sont des essais de résistance à la traction à une charge d'essai prédéfinie qui n'est pas censée endommager la fixation et le matériau de base.
Le nombre minimum d'essais est basé sur la méthode d'essai et d'évaluation choisie :
Généralement 2,5 % ou 5 % de toutes les fixations d'une application
Minimum 3 essais d'essai
Charge d'essai calculée et critères d'acceptation en fonction de la méthode d'essai et d'évaluation choisie