- Accueil
- Ingénierie
- Logiciels et plugins
- Logiciel pour connexion de planchers mixtes

X-HVB Design : Dimensionnement de connexion de planchers mixtes
Pour construction neuve et réhabilitation
Notre logiciel X-HVB Design permet aux ingénieurs de dimensionner facilement la connexion de planchers mixtes acier-béton en suivant les Eurocodes. Organisez votre étude en partant de la phase de conception détaillée jusqu’à la phase de documentation du projet.
Que ce soit pour des projets neufs ou de réhabilitation, X-HVB Design vous permet de concevoir de manière rapide, la solution optimale.
Après avoir renseigné vos données d’entrée (charges, dimensions des poutres, type de bac collaborant, position des connecteurs), vous pourrez éditer une note de calcul comprenant le résumé des hypothèses prises en considération, le détail des calculs et également des schémas pour guider la mise en œuvre sur chantier.
Avec X-HVB Design vous pouvez :
Augmenter la productivité en phase de conception
Réalisez désormais vos calculs en complète autonomie, en quelques minutes seulement, avec l’assurance d’un travail précis et des normes de sécurité toujours respectées.
Augmenter la profitabilité en phase de chantier
Optimisez le budget de votre chantier avec une solution compétitive, fiable, agréée et plus facile à mettre en œuvre que les goujons soudés.
Compter sur le support technique Hilti, de la conception à la pose
Les installateurs sont guidés, tout au long de la mise en œuvre par les instructions de pose sur la note de calcul. Si vous avez un doute, nos ingénieurs sont à votre disposition et notre force de vente peut s’assurer du suivi sur chantier et de la formation des poseurs.
Concevez des calculs personnalisés en renseignant :
- Les dimensions des poutres et leur classe d’acier
- Les distances entre les poutres
- La géométrie de la dalle, pleine ou avec bac collaborant
- Le type de béton : léger et standard
- Les charges : réparties, linéiques ou ponctuelles
- La mise en œuvre sur chantier : poutres étayées ou non étayées
- Le type de dimensionnement en plasticité : connexion partielle ou complète
Le logiciel effectuera une vérification du moment de flexion et de l’effort tranchant, mais également de la flèche et du déversement.
Créez et archivez les données relatives au projet
X-HVB Design permet de réaliser plus facilement la documentation.
Enregistrez, modifiez et éditez les projets sur une plateforme en ligne entièrement configurable.
Partagez vos conceptions
Enregistrez votre projet, exportez et partagez-le avec vos collègues grâce à la solution en ligne, sans aucune installation nécessaire de leur part.
Soyez en conformité et en sécurité
Sur l’intégralité du projet, la sécurité et la fiabilité sont assurés par l’utilisation de la bonne méthode de calcul ainsi que le produit conforme à la règlementation.
X-HVB Design est basé sur l’Eurocode et les annexes nationales pertinentes en combinaison avec le seul connecteur acier-béton clouable sur le marché ayant un agrément technique (ETE évaluation technique européenne).
Comment accéder au logiciel X-HVB
X-HVB Design est un logiciel gratuit en ligne, il vous suffit de créer un compte sur www.hilti.be
Informations techniques et forum de discussion
Données techniques
- Licence : une licence par utilisateur
- Compatible avec : Google Chrome, Internet explorer et Firefox
ASK Hilti
Un forum et des articles techniques pour répondre à toutes vos questions.
Rejoignez notre communauté en ligne et bénéficiez gratuitement de conseils d'experts !