PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Accessoires pour systèmes de façade

Accessoires permettant une installation rapide, fiable et simple des systèmes de façade, notamment des solutions de fixation de panneaux.

20 produits

Filtrer
Agrafes MFT-CV
Description
Agrafes MFT-CV en acier inoxydable pour les panneaux de façade
Composition du matériau
Acier inoxydable A2
Vis autoperceuses pour façade S-AD 01 SS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) sans rondelle pour fixations de façade en aluminium (jusqu'à 4 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
13 mm
Matériaux support
Aluminium
Vis autoperceuses pour façade S-AD01L(P)SS
Matériaux support
Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Conditions environnementales
milieu intérieur sec, milieu intérieur avec condensation, milieu extérieur avec faible pollution, milieu extérieur avec concentration en polluants modérée, milieu extérieur avec forte pollution industrielle, proximité immediate avec des routes, Zones côtières
Connecteur de profilés MFT-S2S
Description
Connecteur pour l'assemblage de profilés S2S
Aucune donnée technique disponible


Composition du matériau
Pinces : A2 (1.4301)
Montage de cassette MFT-C
Description
Clip et boulon pour le montage de cassette (bardage double peau) sur les profilés d'ossature
Composition du matériau
EN AW-6063 T66, Alu: EN AW-6082-T6
Connecteur MFT - CSC
Description
Élément de liaison pour solution d'angle
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Élément d'assemblage MFT-CF
Description
Élément de plafond pour installation en sous-face
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Élément d'assemblage MFT-UNI
Description
Profilé support pour structures associant bois et aluminium
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Isolation MFT-ISO
Description
Tampon d’isolation thermique pour séparer la console double de la surface sous-jacente
Composition du matériau
PVC (dur)


Composition du matériau
Aluminium


Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Crochet MFT-HAF 150 K


Description
Dispositif de suspension pour la fixation invisible de revêtement de façade à l'aide de chevilles à verrouillage de forme
Composition du matériau
Aluminum EN AW-6063 T66
Crochet MFT-HAF 50 RL8,5
Composition du matériau
Aluminum EN AW-6063 T66
Crochet MFT-H 40 RL8,5
Composition du matériau
Aluminum EN AW-6063 T66

Nouveau

Crochet MFT-HAF 40 K


Description
Dispositif de suspension pour la fixation invisible de revêtement de façade à l'aide de chevilles à verrouillage de forme
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Crochet MFT-H 40 K


Description
Dispositif de suspension pour la fixation invisible de revêtement de façade à l'aide de chevilles à verrouillage de forme
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Crochet MFT-H 50 RL9
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Vis autoperceuse S-HP02SS
Description
Vis autoperceuse S-HP02SS pour les fixations invisibles de panneaux dans les applications de façade ventilée légère
Type d'empreinte
TX 25 HF
Matériaux support
Stratifié haute pression
Type de vis
Vis pour façade

Nouveau

Vis de fixation S-FP01SS
Description
Vis de fixation pour les applications de façade ventilée légère
Type d'empreinte
TX 25 HF
Matériaux support
Aluminium
Type de vis
Vis pour façade