MT-TL K Railmoer met draaivergrendeling
Nieuw product Bestellen Ontdek de voordelenArtikel #r12283803
Moer voor het bevestigen van media aan MT-schoorkanalen
- Materiaalsamenstelling: Hoogwaardig staal
- Oppervlakte-afwerking: Voorverzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Klanten zochten ook naar profiel of installatiemateriaal
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Hoge schuif- en uittrekweerstand door een meer betrouwbare mechanische bevestiging op de kanaalflenzen
- Eenvoudig te installeren – plaats in veerprofiel met een "druk- en draaibeweging" met een hand
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u met draaivergrendelingen tijdens de installatie schoor-kanaalframes wijzigen en voor toekomstige MEP-vereisten aanpassen
- Compatibel met MT systeem schoorkanalen – geen tandvorming op de kanaalflenzen nodig
- Voor het verbinden van alle compatibele hardware aan MT-schoorkanalen
- Assemblage van schuifbestendige metalen frames voor MEP-ondersteuningsstructuren met MT schoorkanalen (alleen M10-versie)
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomstandigheden


Technische gegevens

MT Twist-Lock: flexibel en eenvoudig
Schuift gemakkelijk in de rail, kan aangepast worden en staat garant voor een stevige bevestiging
Installatierails hebben vaak kartels om ervoor te zorgen dat een rail en zijn componenten goed aan elkaar bevestigd zijn.
Het MT systeem maakt hier helemaal komaf mee: met de Twist Lock is het voortaan mogelijk een hogere afschuif- en uittrekweerstand te bereiken zonder dat de rail kartels heeft.
De installatie van MT componenten gebeurt intuïtief en transparant dankzij de innovatieve Twist-Lock moeren die met één hand in een rail geschoven kunnen worden met een simpele ‘duw- en draaibeweging’.

Wanneer het nominale koppel van de Twist-Lock wordt gebruikt, haken de V-vormige groeven zich vast in de flenzen van de rail waardoor een mechanische vergrendeling ontstaat met 8 contactpunten.
Deze contactpunten zorgen voor een grotere afschuifkracht.

De vergrendeling van de rail en de Twist-Lock is met het blote oog te zien. Deze nieuwe methode voor mechanische inkeping maakt het mogelijk de kartels ter plaatse aan te brengen en aanpassingen door te voeren, wat de MT Twist-Lock zo uniek maakt.

Producten en diensten voor uw installatietoepassingen

MT installatiesysteem
Een complete oplossing voor al uw installatietoepassingen
Bestel het MT systeem
Preassemblagediensten
Uw rails voor leidingen, ventilatiekanalen of kabelgoten worden op de werf geleverd en zijn meteen klaar voor installatie
Ontdek onze preassemblagediensten