SIW 6AT-A22 Snoerloze slagmoersleutel
Nieuw productArtikel #r4838536
Slagmoersleutel van 22V met lichte koppel, met 1/2" palgat voor verankering en boutbevestiging
- Type aambeeld: Palpen van 1/2"
- Maximale koppel: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Max. busting-koppel: 338 Nm
Klanten zochten ook naar Hilti-slagmoersleutel, Slagmoersleutel, Slagmoersleutel van 22V, Hilti SIW of snoerloze slagmoersleutel
- Zeer efficiënte koolborstelloze motor betekent dat de machine langer meegaat en per lading meer werk gedaan krijgt
- Compact ontwerp voor gebruik in krappe ruimten
- Drie versnellingen en elektronische snelheidscontrole voor eenvoudig schakelen tussen verschillende snelheden en koppel
- Vier heldere LEDs rond de boorkop zorgen voor een rechtstreekse verlichting van het werkoppervlak
- Compatibel met de adaptieve Hilti SI-AT-A22-koppelmodule voor gecontroleerde bevestigingen
- Bevestigen van HUS3 Schroefankers van 6 mm en 8 mm in beton
- Bevestigen van bouten in HRD-kozijnankers met een diameter van 8 mm en 10 mm in metselwerk en beton
- Schroeven van draadbouten tot 8 mm in hout
- Indraaien van draadbouten tot 1/2" in diameter
- Vastdraaien en losdraaien van moeren en bouten met afmetingen M8 tot M16

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.
- Gratis verificatie van de nauwkeurigheid van het gereedschap in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.

Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na iedere reparatie wordt 3 maanden garantie gegeven voor kosteloze reparaties
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest