Slagschroefmachines en slagmoersleutels
Ontdek ons gamma slagschroefmachines en slagmoersleutels, ontwikkeld voor een langere gebruikstijd en betere prestaties bij lichte tot zware toepassingen en bouten in metaal, hout en beton
11 producten

Nuron
- Omschrijving
- Compacte koolborstelloze slagschroefmachine geoptimaliseerd voor betrouwbaarder en efficiënte niet-structurele bevestiging in hout en metaal (Nuron accu platform)
- Kenmerk
- LED-lamp rond de boorkop
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 3000 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
- Kenmerk
- LED-lamp
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 2250 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze slagschroefmachine met snelle koolborstelloze motor en nauwkeurige hantering die u nodig hebt om tijd te besparen bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid bevestigingen (Nuron-accuplatform)
- Kenmerk
- LED-lampring rond de boorkop
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1800 rpm; Versnelling 2: 2700 rpm; Versnelling 3: 3600 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Compact-klasse snoerloze slagmoersleutel met het ultieme evenwicht van vermogen en hanteerbaarheid (Nuron-accuplatform)
- Type aambeeld
- Palpen van 1/2"
- Maximale koppel
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Max. busting-koppel
- 338 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen
- Kenmerk
- Krachtig hoog rendement hamermechanisme
- Type gereedschapsopname
- 7/16" zeskantig
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1700 rpm; Versnelling 2: 1200 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor het bereiken van moeilijk bereikbare toepassingen
- Type aambeeld
- 3/8" aambeeld
- Maximale koppel
- 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle hamerfrequentie
- 3800 slagen/minuut

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige 22 V slagmoersleutel met stevig 1/2" wrijvingsringaambeeld voor een snellere en veilige verankering en boutverbinding
- Type aambeeld
- Wrijvingsring van 1/2"
- Maximale koppel
- 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Max. busting-koppel
- 650 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met hoog koppel, met 1/2" wrijvingsring aambeeld voor structurele bouten en verankering (Nuron accuplatform)
- Type aambeeld
- Wrijvingsring van 1/2"
- Maximale koppel
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Max. busting-koppel
- 1650 Nm

- Omschrijving
- Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met ¾” aambeeld en wrijvingsring aambeeld voor structureel vastschroeven en verankeren (Nuron accuplatform)
- Type aambeeld
- 3/4" doorgaand gat met wrijvingsring
- Maximale koppel
- 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Max. busting-koppel
- 2000 Nm

- Omschrijving
- Subcompacte slagschroefmachine op accu met 12V Li-ionaccu met koolborstelloze motor en zeskantopname van 1/4", voor wanneer u bereikbaarheid en laag gewicht nodig hebt, zonder hoge koppel te verliezen
- Kenmerk
- LED-lamp , LED-lamp rond de boorkop
- Type gereedschapsopname
- 1/4" zeskantig
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 2750 rpm

Nieuw
- Omschrijving
- Snoerloze slagmoersleutel van subcompacte klasse met 3/8" aambeeld met wrijvingsring voor zuinig verankeren en vastschroeven, vooral op krappe plaatsen
- Type aambeeld
- Wrijvingsring van 3/8"
- Maximale koppel
- 180 Nm (1)
- Volle hamerfrequentie
- 3.988 slagen/minuut

Snoerloze slagmoersleutels
Verzeker je steeds van het vereiste koppel bij de verankering in beton, het gebruik van draadbouten in hout en bouten in staa
Met ons snoerloze gamma op 22 V kunnen we al uw bevestigingsbehoeften dekken, gaande van compacte slagmoersleutels voor moeilijk bereikbare plaatsen tot zeer krachtige voor zware toepassingen. De machines zijn allemaal compatibel met de adaptieve koppelmodule van Hilti (SI-AT-22). Dit is een kleine en lichte interface die u aanbrengt tussen de slagmoersleutel en de accu en die u waarschuwt bij een correcte installatie van de ankers.
De beste snoerloze slagmoersleutel in zijn klasse
Ook bekend als slagmoeraanzetter of slagtol, is de slagmoersleutel het essentiële toestel voor het losdraaien van de hardnekkigste moeren of het efficiënt vastschroeven van pluggen, bouten en andere bevestigingen voor alle soorten toepassingen. In zijn snoerloze, accu-aangedreven versie biedt de slagmoersleutel autonomie en gebruiksgemak die zeer worden gewaardeerd door bouwprofessionals die hem dagelijks gebruiken. Met een koppel tot 800 Nm behoren onze snoerloze slagmoersleutels tot de meest efficiënte in hun klasse, vooral bij het vast- en losschroeven van pluggen, bouten of het bevestigen van buizen. In combinatie met de Nuron 22V lithium-ion batterij kunt u met ons assortiment snoerloze slagmoersleutels urenlang doorwerken. Wij bieden ook een volledig assortiment lange en korte slagmoerdoppen met schachten van 1/4", 3/8", 1/2" en 3/4" voor het aandraaien van ankers of bouten.
Benieuwd hoe u de meest geschikte snoerloze slagmoersleutel kiest voor uw eisen en beperkingen op de werf? Ontdek hieronder de kenmerken van elk van onze machines.
Kenmerken en voordelen
De Nuron-accutechnologie
Het Nuron lithium-ion-accuplatform vergroot de werkingsduur per laadbeurt waardoor ook de productiviteit stijgt. Met onze snelle laders bespaart u tijd.
Sterk gemaakt
Hilti-klanten weten dat onze elektrische machines langer meegaan. Met de koolborstelloze motor en het aambeeld met wrijvingsring (varkenshaar) in onze slagmoersleutels kunt u erop rekenen.
Groter gebruikerscomfort
Deze slagmoersleutels zijn korter en lichter dan hun voorgangers waardoor het comfort groter wordt om de hele dag lang ankers en bouten vast te schroeven.
Sneller werken
Door de twee snelheidsinstellingen op onze slagmoersleutels kan u bevestigingsmiddelen sneller vastzetten. Bovendien zorgt de ledlamp voor meer precisie.

Werkt u in een kleine ruimte?
De Hilti-ingenieurs hebben ingezet op veelzijdigheid en comfort waardoor ze zowel de lengte als het gewicht van de slagmoersleutels met 20% konden verminderen. Door hun compacte ontwerp kunnen de slagmoersleutels SIW 4 AT-22, SIW 4R-22, SIW 6-22, SIW 6 AT-22, SIW 8-22 en SIW 10-22 ook in kleine ruimten volledig hun ding doen.
Deze elektrische machines werken op het Nuron accuplatform en hebben een trekker met variabele snelheid waardoor u beschikt over twee snelheden om het koppel onder controle te houden. Door onze verbeterde ledlamp heeft u altijd een goed zicht op het werkoppervlak.

Altijd en overal het juiste koppel
Minder dubbel werk met de Active Torque module van Hilti
Het wegwerken van fouten op een werf zorgt onvermijdelijk voor extra tijd en kosten, terwijl de budgetten al zeer krap zijn. Met de adaptieve koppelmodule op onze slagmoersleutels krijgt u snel en gemakkelijk de bevestiging of een anker het juiste koppel heeft volgens de ETA-goedkeuringen. De ingebouwde barcodescanner zorgt niet enkel voor een gemakkelijke en efficiënte instelling van het systeem, maar vermindert ook de kans op fouten. Nadien sluit u de machine aan op een computer om ogenblikkelijk een gedetailleerd installatiecertificaat op te stellen. Zo verspilt u achteraf minder tijd en energie aan administratie.
Kies het juiste koppel voor uw toepassing

De snoerloze slagmoersleutel SIW 4 AT-22 1/2"
- Type aambeeld: palpen van 1/2"
- Maximumkoppel: 214 Nm

De snoerloze slagmoersleutel SIW 4R-22
- Type aambeeld: palpen van 3/8"
- Maximumkoppel: 106 Nm

De snoerloze slagmoersleutel SIW 6-22 1/2"
- Type aambeeld: wrijvingsring van 1/2"
- Maximumkoppel: 450 Nm

De snoerloze slagmoersleutel SIW 6AT-22
- Type aambeeld: wrijvingsring van 1/2"
- Maximumkoppel: 450 Nm

De snoerloze slagmoersleutel SIW 8-22 1/2"
- Type aambeeld: wrijvingsring van 1/2"
- Maximumkoppel: 1000 Nm

De snoerloze slagmoersleutel met hoog koppel SIW 10-22 ¾”
- Type aambeeld: wrijvingsring van 3/4”
- Max. Koppel: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Max. Busting-koppel: 2000 Nm
Toepassingen
Bevestigen van HUS-ankers in beton
- Structurele en niet-structurele basisplaten
- Bekisting
- Handrails
- Plaatsing van betonschroefankers
Bevestiging van metaalbouten in staal
- Structurele en niet-structurele staalconstructies
- Handrails
- Rekken
- Plaatsing van machines en uitrustingen
Vastdraaien van vertragingsbouten in hout
- Betonbekisting
- Houten structuren
Hoe de juiste slagmoersleutel kiezen?
Kies uw dopsleutels
Kies voor meer compacte taken de korte impact dopsleutels van Hilti op de snoerloze slagmoersleutel.
De lange dopsleutels voor slagmoersleutels van Hilti zijn ideaal voor het bereiken van dieperliggende bevestigingsmiddelen.
Accessoires pour votre boulonneuse
Ontdek waarin Nuron het verschil maakt
Met Nuron kunnen al uw machines op één en hetzelfde snoerloze platform werken met een langere levens- en werkingsduur van de accu. U heeft minder accu’s en laders op de werf nodig, terwijl u toch meer werktijd krijgt met machines die meer vermogen kunnen leveren dan 36 V, met snoer of op gas.
Diensten om uw productiviteit te verhogen
Vermijd kostbare stilstand, verhoog de productiviteit en beheers de voorraad en kosten met onze verbonden diensten. Wij bieden een reeks oplossingen om uw team en materieel probleemloos te laten functioneren.