SID 8-22 7/16“ slagschroefmachine
Nieuw productArtikel #r18450959
Ultieme snoerloze slagschroefmachine voor boren met een grote diameter en bevestigen
- Type gereedschapsopname: 7/16" zeskantig
- Kenmerk: Krachtig hoog rendement hamermechanisme
- Nullast tpm: Versnelling 1: 1700 rpm; Versnelling 2: 1200 rpm
Delen
Klanten zochten ook naar bouloneuse, snoerloos, slagschroefmachine, NURON of SID 8
Eigenschappen
- Werk sneller en slimmer: tot 50 % hogere schroefsnelheid, met twee snelheden en een lager koppel voor meer controle
- Kleiner en meer ergonomisch ontwerp: de compactere behuizing zorgt voor meer gemak en comfort
- Snelle boorkop: 7/16” boorkop met één klik met lip voor eenvoudige bitwissels, zelfs met handschoenen
- Vlotter boren: te combineren met de spiraalboren met legeringcoating van Hilti voor sneller en vlotter boren
- Werk op elk moment van de dag: krachtig ledlampje op de slagschroefmachine verlicht uw werkplaats dag en nacht
Toepassingen
- Ideaal voor zware boortoepassingen in hout en voor de plaatsing van elektriciteitsmasten en structurele houtboutverbindingen
- Boor-, bevestigings- en boutgereedschap in houten elektriciteitsmasten en hout
- Gemakkelijker met één hand schroeven van vertragingsbouten en Spax-schroeven in hout