SID 4R-22 haakse slagschroefmachine
Nieuw productArtikel #r18392575
Compacte, snoerloze haakse slagschroefmachine voor toepassingen met een moeilijke bereikbaarheid
- Type gereedschapsopname: Hexagonale click-in van 1/4"
- Kenmerk: LED-lamp
- Nullast tpm: Versnelling 1: 1600 rpm; Versnelling 2: 2250 rpm
Delen
Klanten zochten ook naar bouloneuse, snoerloos, haakse slagschroefmachine, NURON of SID 4R
Eigenschappen
- Toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen waar andere gereedschappen niet passen
- Ga zelfs nog verder in kleine ruimten met de langere handgreep en in-line accu-interface
- ¼” zeshoekige snelspanboorkop voor de eenvoudige plaatsing van bits
- Gebouwd om lang mee te gaan dankzij de efficiëntere koolborstelloze motor, krachtigere motorkoeling en afgedichte elektronica
- Sterk ledlampje zorgt voor een krachtigere verlichting van het werkgebied
Toepassingen
- Zelfborende schroeven, geoptimaliseerd voor het doorboren van metaal en het aanbrengen van schroefdraad voor de afwerking
- Houtschroeven: behendige snoerloze slagschroefmachine voor het bevestigen van hout op uw project
- Schroeven in metselwerk: drie snelheden zodat het koppel kan worden gereduceerd voor schroeven in metselwerk
- Boren in hout met speedboren zoals WDB-S