Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
Nuron

Snoerloze slagmoersleutel met hoog koppel SIW 10-22 ¾”

Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met ¾” aambeeld en wrijvingsring aambeeld voor structureel vastschroeven en verankeren (Nuron accuplatform)

  • Type aambeeld: 3/4" doorgaand gat met wrijvingsring
  • Maximale koppel: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
  • Max. busting-koppel: 2000 Nm

Klanten zochten ook naar SIW8, boulonneuse, slagmoersleutel, NURON of snoerloos.
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
Vanaf 1 142,27 EUR