SID 2-A12 Snoerloze slagschroefmachine
Nieuw productArtikel #r9940037
Subcompacte slagschroefmachine op accu met 12V Li-ionaccu met koolborstelloze motor en zeskantopname van 1/4", voor wanneer u bereikbaarheid en laag gewicht nodig hebt, zonder hoge koppel te verliezen
- Type gereedschapsopname: 1/4" zeskantig
- Kenmerk: LED-lamp , LED-lamp rond de boorkop
- Nullast tpm: Versnelling 1: 2750 rpm
Delen
Eigenschappen
- Compacter dan ooit - slagschroefmachine op accu om in krappe of lastig te bereiken ruimten te werken
- Geminimaliseerd gewicht - speciaal ontworpen om bovenhoofds of in onhandige hoeken te werken
- Verbeterde ergonomie - sterke grip voor comfortabelere bediening en nauwkeurige controle
- Verbeterde prestaties - krachtige boorsnelheid van 2750 tpm en nominale koppel tot 170 Nm, ondanks de kleine grootte en het lage gewicht
- Koolborstelloze motor - nagenoeg onderhoudsvrij om stilstand te minimaliseren
Toepassingen
- Indraaien van zelfborende schroeven met een kleine diameter tot 22 mm in lengte in metaal
- Indrijven van schroeven in gipsplaat
- Indrijven van schroeven in HRD-Kozijnpluggen met een diameter tot 8 mm in metselwerk en beton
- Inschroeven van houtbevestigingen met scherpe punt tot 6 mm

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- Vervangtoestel tijdens reparatie om stilstand te verminderen.

Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest