SIW 4R-22 3/8”-haakse slagmoersleutel
Nieuw productArtikel #r18393540
Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor het bereiken van moeilijk bereikbare toepassingen
- Type aambeeld: 3/8" aambeeld
- Maximale koppel: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle hamerfrequentie: 3800 impact/min
Delen
Klanten zochten ook naar bouloneuse, snoerloos, haakse slagschroefmachine, NURON of SID 4R
Eigenschappen
- Toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen waar andere gereedschappen niet passen
- Bereik zelfs nog verder in kleine ruimten met de langere greep en in-line batterijinterface
- Stevig 3/8” aambeeld met wrijvingsringen voor een snelle en eenvoudig dopsleutelvervanging
- Gebouwd om lang mee te gaan dankzij de efficiëntere koolborstelloze motor, krachtigere motorkoeling en afgedichte elektronica
- Sterk LED-lampje zorgt voor een krachtigere verlichting van het werkgebied
Toepassingen
- Staal op staal-schroeven voor handrails, rekken en machines (M8-M10 diameter)
- Plaatsen van HUS-ankers in beton – zoals voor grondplaten, bekistingsstempels, leuningen en tijdelijke bevestigingen (diameter 6 mm)
- Plaatsing van schroeven in HRD-kozijnpluggen met een diameter van 8 mm en 10 mm in metselwerk en beton
- Staal op staal-schroeven, zoals bij handrails, rekken en machines