CFS-SP WB
Nieuw product UltimateArtikel #r4775
Brandwerende voegkit
- LEED VOC: 34 g/l
- Basismaterialen: Beton, Metselwerk, Gips, Staal, Aluminium, Glas
- Toepassingstemperatuur bereik: 4 - 40 °C
Delen
Klanten zochten ook naar Brandwerende spray, Brandwerende coating of Coating
Eigenschappen
- Op waterbasis, lage VOS (vluchtige organische stoffen), bevat geen halogenen
- Hoge mate van elasticiteit - bewegingscapaciteit tot 50%
- Uitstekende spuitbaarheid en lage inzinking
- Snelle, efficiënte dichting van brede, moeilijk toegankelijke voegen
- Snelle en eenvoudige plaatsing met spuitmachine kan tijd en geld besparen
Toepassingen
- Openingen en voegen afdichten bij de muur en aan de bovenkant van de muur
- Afdichten van openingen tussen vloerplaten en buitengevels


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.