EXO-S Schouder-exoskelet
Nieuw product Bestellen Ontdek de voordelenArtikel #r14012433
Draagbaar constructie-exoskelet dat helpt om de vermoeidheid van de schouders en de nek te verminderen bij werkzaamheden boven hoofdhoogte, voor bicepsomtrek tot 40 cm (16 inch)
- Gewicht: 2.4 kg
- Breedte: 450 mm
- Lengte: 250 mm
Klanten zochten ook naar schouder exo, pasieve exo, exoskelet, overhead exo of EXO-S
- Veiligere bouwplaatsen – helpt om de vermoeidheid van de schouders eb de nek te reduceren bij het werken boven hoofdhoogte door de fysieke belasting te verminderen
- Om de beste teamleden aan te trekken en te behouden – bouwexoskelets dragen bij aan het wlezijn van het personeel, verminderen het ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door lichamelijk veeleiend werk.
- Praktisch, gebruiksvriendelijk ontwerp – ontwikkeld om het dragen, aanpassen en schoonmaken in bouwplaatsomstandigheden zo gemakkelijk mogelijk te maken
- Kan de hele dag door gebruikt worden – EXO-S is een van de lichtste exoskelets die momenteel beschikbaar zijn, biedt bewegingsvrijheid en weegt slechts 2,4 kg
- Aanpasbaar – er kan een neksteun worden toegevoegd voor extra steun tijdens de meest veeleisende bovenhoofdse taken
- Ideaal om continu of herhaaldelijk bovenhoofdse taken uit te voeren, met of zonder gereedschap
- Installeren van gipsplaat – monteren van rails tegen plafonds en muren, tapen, ophangingen – & schroeven
- Vlakslijpen en schuren – afwerking op muren/plafonds
- Bovenhoofds installatie – buizen, sprinklers, luchtkanalen, leidingen, kabelgoten en kanalen
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding EXO-S (01), EXO-S L (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 11.8 MB ]
Toepassingsvideo's
Instructievideo's

EXO-S exoskelet voor bovenhoofds werk
Werk slimmer, niet harder met Hilti’s exoskelet voor de bouw
Dankzij ons EXO-S exoskelet voor het bovenlichaam worden uw arbeiders fysiek ontlast en blijven uw projecten en werkzaamheden vlot verlopen. Ons passieve (ongemotoriseerde) exoskelet biedt ergonomische ondersteuning. Dit zorgt voor minder nek- en schouderpijn als gevolg van repetitieve of zware bovenhoofdse werken zoals het bevestigen van gipsplaatprofielen, het installeren van leidingen en het vlakslijpen en zandstralen.

Extra ondersteuning bij bovenhoofds werk
Ontlast de schouders tot 60% met ons passieve exoskelet
Onze EXO-S, speciaal ontworpen voor de bouw, verzwakt uw spieren niet of tovert u niet om in een robot, maar zal wel uw lichaam ondersteunen. Afhankelijk van de taak die u uitvoert, kan het EXO-S exoskelet schouderklachten als gevolg van repetitief bovenhoofds werk tot 60% verminderen.
Een exoskelet ontlast uw bovenlichaam tijdens bovenhoofds werk, wat de toekomstige levenskwaliteit alleen maar ten goede komt. Een optionele neksteun kan toegevoegd worden om het lichaam extra te ontlasten tijdens de meest veeleisende bovenhoofdse werkzaamheden.

Hoe de EXO-S werkt
Verplaats de last van het bovenlichaam naar de heupen bij bovenhoofdse taken
De EXO-S maakt gebruik van een mechanische kabeltechnologie om de last die rust op de schouders te verplaatsen naar de heupen die meer gewicht kunnen dragen. Ons exoskelet biedt bijkomende ergonomische ondersteuning en verhoogt ook uw veiligheid en comfort tijdens de uitvoering van bovenhoofdse werkzaamheden (boven schouderhoogte) aan bijvoorbeeld muren of plafonds.

Eenvoudig af te stellen op iedere lichaamsbouw
Geen gereedschap of sleutels nodig om het exoskelet af te stemmen op iedere werknemer
Wanneer u op een werf een project tijdig probeert af te ronden, is iets wat u afremt wel het laatste wat u wil. De EXO-S is dankzij het gebruiksvriendelijke design gemakkelijker aan en uit te trekken zonder hulp.
Met zijn voorgedefinieerde maten kunt u het skelet eenvoudiger afstemmen op elke lichaamsbouw. Het intuïtieve design hoeft niet aangepast te worden met gereedschap of sleutels, wat betekent dat u geen extra benodigdheden hoeft mee te sleuren of kwijt kunt raken. Wij bieden desgewenst ook opleiding en ondersteuning aan.
Hoe uw EXO-S perfect afstellen

De voorgedefinieerde hoogtes en breedtes zijn duidelijk gemarkeerd voor alle maten van XS tot XXL

De spanning kan eenvoudig afgesteld worden door aan een knop te draaien, waardoor gereedschap of sleutels overbodig zijn

Zachte gevoerde schouderbanden alsook de riem en armbanden gevoerd met niet-irriterend materiaal ontlasten de drukpunten

Licht en compact
Laat u vrij in uw bewegingen, zodat u de hele dag door in alle comfort kunt werken
De EXO-S is specifiek ontworpen voor de bouw om ondersteuning te bieden bij nagenoeg alle bovenhoofdse werkzaamheden waarbij de arbeider zijn handen boven schouderhoogte moet houden. Dit compacte design weegt slechts 2,4 kg en laat u vrij in al uw bewegingen, zodat u het comfortabel kunt dragen tijdens uw volledige shift. Er is ook geen energiebron of motor nodig. Het exoskelet is dus onderhoudsarm, mobieler en altijd klaar voor gebruik.

Bescherm uw werknemers en inkomsten
Toon dat veiligheid belangrijk is om geschoolde arbeiders aan te trekken en te behouden
In tijden waarin de bouw te kampen heeft met een tekort aan arbeidskrachten kan de EXO-S u helpen om uw team gezonder en veiliger te houden. Het exoskelet beperkt de risico’s tot een minimum voor meer veiligheid op de werf, zodat u geschoolde arbeidskrachten kan aantrekken maar ook behouden.
De extra ondersteuning van het exoskelet kan ook betekenen dat uw werknemers minder ziekteverlof hoeven op te nemen, waardoor u projecten gemakkelijker op tijd en binnen hun budget kunt opleveren.
Oplossingen voor meer veiligheid op de werf
Laat uw teams veiliger en comfortabeler werken met bouwoplossingen die verder gaan dan enkel het naleven van voorschriften en wetten.
Ontdek onze oplossingen voor meer veiligheid in de bouwSnoerloze veiligheid zonder compromissen
Haakse slijpers met toonaangevende veiligheidsfuncties, met geavanceerde opties voor stofbeheersing op nagenoeg alle machines, met valbeveiliging en nog zo veel meer: dat is het snoerloze Nuron-platform.
Ontdek waarin Nuron het verschil maaktGedaan met stof
Ontdek onze strategieën om stof op de werf onder controle te houden, net als onze technologieën om stofvorming tegen te gaan en onze systemen om uw arbeiders te beschermen tijdens het boren, frezen, snijden, breken en nog zo veel meer.
Ontdek onze oplossingen voor stofbeheersing