PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Zoek betonscanners voor een nauwkeurige, niet-destructieve structurele analyse en het detecteren van verborgen objecten, en betonsensoren voor nauwkeurige betoninformatie in real-time

6 producten

Filteren
PS 85 muurscanner
Omschrijving
Eenvoudig te gebruiken muurscanner en balkzoeker om te voorkomen dat geïntegreerde objecten geraakt worden bij het boren of zagen
Max. detectiebereik voor objectlokalisering
200 mm
Lokalisatienauwkeurigheid
5to 10 mm (+/-) mm
Minimale afstand tussen twee naburige objecten
40 mm
PX 10-transpointer
Omschrijving
Nauwkeurige transpointer voor het detecteren van in- en uitgangen en de afstand daartussen
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 - 55 °C
Maximale gebruikstijd
17 u
Werktemperatuurbereik
-20 - 55 °C
PS 1000 X-Scan betonscanner
Omschrijving
Scan efficiënt grote gebieden en vind metalen en niet-metalen objecten en PT-kabels in meerdere lagen beton.
Max. detectiebereik voor objectlokalisering
300 mm
Nauwkeurigheid van diepte-indicatie
<100 mm: ±10 mm;, >100 mm: ±15 %
Lokalisatienauwkeurigheid
±10 mm
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.
PS 300-ferroscansysteem
Max. detectiebereik voor objectlokalisering
200 mm
Lokalisatienauwkeurigheid
1% +/-3mm mm
Minimale afstand tussen twee naburige objecten
30 mm

Nieuw

HCS T1 betonsensoren (Bluetooth®)
Omschrijving
Betonuithardingssensoren voor het controleren van de temperatuur en sterkte via Bluetooth® voor het verzamelen van on-site gegevens
Monitoring
Sterkte en temperatuur
Gegevensverzameling
Bluetooth
Frequentie voor het verzamelen van gegevens
Sterkte en temperatuur: de eerste 60 dagen iedere 15 minuten
PT-C Thermische camera
Omschrijving
Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische, en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
Temperatuur - bereik
-20 °C - 600 °C
Meetnauwkeurigheid
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Temperatuurresolutie
0.1 °C