HCS T1 betonsensoren (Bluetooth®)
Nieuw productArtikel #r13232407
Betonuithardingssensoren voor het controleren van de temperatuur en sterkte via Bluetooth® voor het verzamelen van on-site gegevens
- Monitoring: Sterkte en temperatuur
- Gegevensverzameling: Bluetooth
- Frequentie voor het verzamelen van gegevens: Sterkte en temperatuur: de eerste 60 dagen iedere 15 minuten
Delen
Klanten zochten ook naar beton uitharden, betonsensor, bluetooth of HCS T1
Eigenschappen
- Efficiëntere productie – betonuithardingssensoren leveren real-time uithardingsgegevens om het werk van de dag beter te plannen
- Vermijd vertragingen door testen van beton – verminder gietcycli met 1 tot 2 dagen door over te schakelen op real-time uithardingsdata
- Optimaliseer huurkosten – huur apparatuur enkel als uw beton voldoende sterk is
- Eenvoudig te gebruiken – bevestig gewoon de betonsensoren aan de wapening met tyraps voor u giet, en bekijk de resultaten overal via mobiele apps of desktopsoftware.
Toepassingen
- Controle van de betonsterkte – weet onmiddellijk wanneer strippen van bekisting plaats kan vinden en wanneer verhuurapparatuur nodig is
- Betontemperatuurmeting – weet wanneer deze moet worden beperkt tegen extreme temperaturen
- Bluetooth®-sensoren zijn ideaal voor het controleren van de uitharding van beton ter plaatse en wanneer u binnen het bereik van de sensor bent. Als uw project sensoren over een groot gebied telt of continu moet worden gecontroleerd met cloudgebaseerde toegang tot de informatie, bevelen we HCS T2 aan voor betonsensoren over lange afstanden
- Voor het controleren van de sterkte kan een kalibratieservice nodig zijn. Neem contact op met uw Hilti-vertegenwoordiger voor meer informatie