PLT 400-2 constructie lay-out systeem
Nieuw productArtikel #r16318483
Veelzijdig en gebruiksvriendelijk constructie lay-out systeem voor bediening door één persoon, met 2" hoekmetingsnauwkeurigheid en uitgebreid bereik om posities sneller aft te tekenen op de bouwplaats
- Nauwkeurigheid van afstandsmeting: ±2 mm + 2 ppm
- Bereik van de afstandsbediening (diameter): 2 - 200 m
- IP-beveiligingsklasse: IP 55 (EN 60529)
Delen
Klanten zochten ook naar leica, digital lay out, topcon of totaal station
Eigenschappen
- Uw universele oplossing – gebruiksgemak gecombineerd met een hoger bereik, nauwkeurigheid en veelzijdigheid voor alle opmetings- en lay-outtaken op de bouwplaats
- Bespaar tijd en werk – digitale constructie lay-out systemen maken het aftekenen door één persoon veel sneller dankzij directe toegang tot uw CAD/BIM-elementen zonder tijdrovend voorbereidend werk
- Maximale flexibiliteit – met de schermcamera kunt u eenvoudiger doelen over lange afstanden bereiken, inclusief volautomatische zoekfunctie voor optionele vergrendeling van prisma's of andere doelen
- Uitgebreide werkafstand – diameterbereik tot 200 meter als standaard
- Nauwkeurig voor elk punt – de eerste constructie lay-out systeem wereldwijd met zelfkalibratie en automatische diagnose waarmee u elke keer opnieuw nauwkeuriger werk kunt afleveren
Toepassingen
- 2D- en 3D-posities op de bouwplaats aftekenen
- Lay-out en verificatie van funderingen, ondergronds sanitair, bekisting en andere belangrijke constructie-elementen
- Lay-out van bevestigingspunten, doorvoeringen en hulzen aan vloeren en plafonds
- Instellen via rasterlijnen, grondcontrolepunten, reflectoren, prisma's of bestaande elementen zoals muren en kolommen
- "As built"-metingen voor documentatie, berekening en kwaliteitscontrole