B 22-110 Nuron-accu.
Nieuw productArtikel #r13250359
Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
- Batterijcapaciteit: 5,2 Ah
- Gewicht: 0.91 kg
- Afmetingen (l x b x h): 133 x 82 x 67 mm
Delen
Klanten zochten ook naar NURON, Batterij of Accu
Eigenschappen
- Beter voor uw productiviteit – Nuron is een reeks revolutionaire accu's, toestellen en services om u vandaag en morgen productief te houden
- Snoerloze toestellen zonder aan vermogen in te boeten – De Nuron 22V-technologie levert een uitgangsvermogen dat voordien alleen mogelijk was met omslachtige 36 V-accu's
- Geef de efficiëntie op de bouwplaats een boost – de nieuwe elektronica biedt inzichten in het gebruik van accu's en toestellen, zorgt voor een betere optimalisering van het productgebruik en de probleemoplossing voordat accu's de productiviteit kunnen beïnvloeden
- Kies uw vermogen – het uitgangsvermogen en de capaciteit verhogen met de accugrootte zodat u de juiste balans tussen prestatievermogen en manoeuvreerbaarheid voor uw taak kunt kiezen
- Geoptimaliseerde duurzaamheid en accucontrole – ingebouwde tester voor de laadtoestand van uw accu's, verzegelde elektronica, schokdempers en versterkte behuizing om uw toestellen beter te beschermen tegen de ruige omstandigheden op bouwplaatsen
Toepassingen
- Veelzijdige 22V Li-ion accu als u sneller wilt werken en minder accu's wilt laden
- Adapter vereist voor gebruik met toestellen op het Hilti CPC 22V Li-ion accuplatform
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding Li-Ion, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.5 MB ]