PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Kom erachter hoe onze accu's, laders en draagbare energiecentrales zorgen voor een hoger prestatievermogen en een langere gebruiksduur bij onze gereedschappen

24 producten

Filteren

Nuron

B 22-195 Nuron-accu.


Omschrijving
Hoge capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en werkingsduur van medium tot zware Nuron elektrische gereedschappen te verbeteren
Batterijcapaciteit
9,0 Ah
Gewicht
1.33 kg
Afmetingen (l x b x h)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

B 22-290 Nuron-accu.


Omschrijving
22 V Li-ion-accu met de hoogste capaciteit om de gebruiksduur van zware Nuron-machines te maximaliseren
Batterijcapaciteit
13,5 Ah
Gewicht
1.81 kg
Afmetingen (l x b x h)
157 x 87 x 99 mm

Nieuw

B3600 Mobiel stroomstation

Nieuw

Lithium aangedreven generator


Omschrijving
Draagbaar, tijdelijke elektrische stroomvoorziening met hoog uitvoervermogen en capaciteit voor gebruik met gereedschap voor zware toepassingen
Batterijcapaciteit
n.v.t.
Gewicht
20 kg
Afmetingen (l x b x h)
420 x 210 x 420 mm

Nuron

B 22-55 Nuron-accu


Omschrijving
Compacte en lichte Li-ion-accu van 22 V voor lichte taken met behulp van elektrische Nuron-toestellen
Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Afmetingen (l x b x h)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-85 Nuron-accu


Omschrijving
Veelzijdige 22V Li-ion accu met optimaal evenwicht van gewicht, verùpge, en gebruiksduur voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Afmetingen (l x b x h)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

B 22-110 Nuron-accu.


Omschrijving
Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Gewicht
0.91 kg
Afmetingen (l x b x h)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

B 22-170 Nuron-accu


Omschrijving
Ultieme 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en gebruiksduur van elektrische Nuron-toestellen te verbeteren
Batterijcapaciteit
8,0 Ah
Gewicht
1.31 kg
Afmetingen (l x b x h)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

C 4-22 Nuron compacte lader


Omschrijving
Compacte lader voor alle Nuron-accu's van Hilti
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron
Outputvermogen
90 W
Uitgangsspanning
3.5 A

Nuron

C 6-22 Nuron-snellader


Omschrijving
Hoge snelheidslader voor alle Hilti Nuron-accu's
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron
Outputvermogen
240 W
Uitgangsspanning
9.6 A

Nuron

C 8-22 Nuron ultimate lader


Omschrijving
Supersnelle lader geoptimaliseerd voor Nuron B 22-170 en B 22-255 accu's met grote capaciteit
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron
Outputvermogen
450 W
Uitgangsspanning
18 A

Nieuw

B 12-30 12V-accu


Omschrijving
Compacte en extra lichte 12V Li-ion-aacu
Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Laadtijd met C4/12-50 laadapparaat
35 min
Gewicht
0.24 kg
B 12-55 12V-accu


Omschrijving
Compacte Li-ion-accu van 12 V, 5,0 Ah Li-ion met hoge capaciteit, met 21.700 cellen om meer werk per lading te leveren
Batterijcapaciteit
5,0 Ah
Laadtijd met C4/12-50 laadapparaat
50 min
Gewicht
0.34 kg
B14 Batterij van 2,6 V


Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.37 kg
Afmetingen (l x b x h)
103 x 81 x 51 mm
B14 Batterij van 5,2 V


Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Gewicht
0.59 kg
Afmetingen (l x b x h)
103 x 81 x 69 mm
B22 2.6 Batterij van 22V
Omschrijving
Compacte Li-ion-accu, 22V 2,6 Ah
Batterijcapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.49 kg
Afmetingen (l x b x h)
135 x 94 x 53 mm

Nieuw

B22 4.0 Batterij van 22V


Omschrijving
Compacte Li-ion-accu van 22 V, 4,0 Ah met veel energie
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Gewicht
0.69 kg
Afmetingen (l x b x h)
136 x 97 x 60 mm
B22 8.0 Batterij van 22V
Omschrijving
Ultieme 22 V 8,0 Ah li-ion accu voor extreme looptijd
Batterijcapaciteit
8,0 Ah
Gewicht
1.15 kg
Afmetingen (l x b x h)
145 x 97 x 76 mm
B36 5.2 Batterij van 36V
Omschrijving
Li-ion-accu van 36 V en 5,2 Ah met optimaal vermogen
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Gewicht
1.35 kg
Afmetingen (l x b x h)
167 x 92 x 81 mm
B36 9.0 Batterij van 36V
Omschrijving
Ultieme 36 V 9,0 Ah li-ion accu voor extreme looptijd
Batterijcapaciteit
9,0 Ah
Gewicht
2.03 kg
Afmetingen (l x b x h)
181 x 99 x 103 mm
C4/36-90 Compacte lader


Omschrijving
Compacte meerspanningslader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
Compatibiliteit met accusysteem
22 V, 36 V
Outputvermogen
90 W
Uitgangsspanning
4 A
C4/36-350 Snellader


Omschrijving
Meerspanningssnellader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
Compatibiliteit met accusysteem
22 V, 36 V
Outputvermogen
350 W
Uitgangsspanning
9 A
C4/12-50 Compacte lader


Omschrijving
Compacte lader voor 12V Li-ion-accu's van Hilti
Compatibiliteit met accusysteem
12 V
Outputvermogen
50 W
Uitgangsspanning
4 A
C4/36-DC Autolader
14 V / 22 V / 36 V


Omschrijving
Meerspannings-DC-autolader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
Compatibiliteit met accusysteem
14 V, 22 V, 36 V
Outputvermogen
60 W
Uitgangsspanning
4 A
C4/36-MC4 Meerspanningsmultilader


Omschrijving
Meerspannings- multilader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
Compatibiliteit met accusysteem
22 V, 36 V
Outputvermogen
90 W
Uitgangsspanning
4 A

Batterijen voor snoerloze machines

Meer vermogen op uw werven met onze Nuron lithium-ion batterijen.

Ons nieuwe 22 V Nuron platform vult ons uitgebreide assortiment van 12 V, 22 V en 36 V batterijen aan. De Nuron batterijpacks bieden ongeëvenaarde autonomie en compatibiliteit voor al uw werkzaamheden, van de eenvoudigste tot de meest intensieve.

De voordelen van de 22 V Nuron batterijen

Meer autonomie

Profiteer van de prestaties op snoer, op gas en 36 V en meer, maar met het gewicht, de balans en de ergonomie van een 22 V platform voor optimaal comfort gedurende de volledige werkdag.

Het gemak van één enkel platform

Voer al uw toepassingen uit met hetzelfde 22 V Nuron platform, dat uitzonderlijke prestaties biedt. Gebruik dezelfde set verwisselbare batterijen voor meer dan 70 tools, van schroefboormachine tot beitelhamer voor zwaar sloopwerk.

 

Minder stilstandtijd

Geïntegreerde diagnostische systemen waarschuwen u voor de staat van de batterij, terwijl de connectiviteit van de toestellen het beheer van uw park vereenvoudigt.

Duurzaam ontwerp

Het elektronische gedeelte is volledig afgedicht om de penetratie van water, stof en andere verontreinigingen te voorkomen, terwijl de buitenste stootranden en de behuizing in glasvezel uitzonderlijke bescherming bieden bij een val van het toestel.

Image alt text (optional)
NIEUW PRODUCT

B 22-195 & B 22-290 Nuron batterijen

Zware batterijen voor veeleisende en intensieve toepassingen.

Onze nieuwe B 22-195 en B 22-290 batterijen bieden de beste balans tussen prestaties, autonomie en oplaadtijd. Volledig compatibel met alle Nuron toestellen en laders.

Vergrote capaciteit

Meer autonomie voor intensieve en veeleisende toepassingen met de B 22-195 en B 22-290 batterijen. Dankzij de verhoogde capaciteit van 8 naar 9 ampère en van 12 naar 13,5 ampère werkt u langer zonder onderbreking.

Meer kracht

30% meer vermogen voor sneller zagen en slijpen.

Snelladen

Laadtijd met 30% verkort met onze C8-laders.

Een arbeider snijdt metalen buizen met de DSH 600-22 met schuurschijf en de B 22-170

weg met snoer en gas

Een snoerloos platform voor al uw machines

Nuron levert meer looptijd en is dubbel zo krachtig als de snoerloze platforms op 18 V en 20 V voor zware, repetitieve taken. Nuron is ook tot 4 keer krachtiger dan onze andere 22 V accu’s, en scoort zelfs beter dan ons 36 V systeem en onze machines met snoer of op gas.     

 

Nuron-portfolio met 5 accu’s en 2 laders in een magazijn / machinepark

Een accu voor elke klus

Vind de balans tussen grootte, gewicht en prestatie

Kies de Nuron-accu voor uw taak

B22-55 Nuron-accu

Compact voor wanneer u uw powertools zo licht en wendbaar mogelijk wilt houden

B22-85 Nuron-accu

Veelzijdige accu met de optimale balans tussen kracht en gewicht voor boren, schroeven en snijden de hele dag door 

B22-110 Nuron-accu

Veelzijdige accu voor wanneer u uw werk sneller en met minder laadbeurten wilt doen

B22-195 Nuron-accu

Ultrakrachtige accu met veel vermogen om zo veel mogelijk werk te verrichten in één acculading  

B22-290 Nuron-accu

Extra accu met hoog vermogen voor veeleisend boor-, snij- en breekwerk met de SDS Max

Een arbeider (loodgieter) plaatst een Nuron-accu in een lader, een TE 4-22, in de achtergrond zijn ook de SID 6-22 en SL 2-22 te zien

Eenvoudiger machineparkbeheer

Intelligente, geconnecteerde accu’s die de stilstandtijd reduceren

Het Nuron-platform combineert slimme accu’s met machines en laders zodat u goed bent voorbereid op de toekomst.

Blijf werken dankzij ingebouwde diagnoseapparatuur die u laat weten wanneer de accu’s vervangen moeten worden. Gebruik de door Nuron aangeleverde gegevens over de locatie en het gebruik om weldoordachte beslissingen te nemen over uw machinepark.

Ontdek de Nuron-geconnecteerde diensten

Vermijd stilstand dankzij waarschuwingen over de accu

Fleet Management-klanten worden automatisch gewaarschuwd wanneer een Nuron-accu vervangen moet worden waardoor zij snel een gratis vervanging kunnen aanvragen. 

Bespaar tijd bij het zoeken naar vermiste machines

Krijg eenvoudig toegang tot informatie over de laatst bekende locatie van misplaatste machines en uitrustingen met geconnecteerde Nuron-accu’s, machines en laders.

Verlaag uw kosten door machines niet dubbel te voorzien

Combineer Nuron met het Hilti ON!Track-systeem voor materiaalbeheer om ongebruikte machines of machines op voorraad te identificeren en uit te zoeken waar ze nodig zijn.

Breek beton, niet de accu

Duurzaam design voor de meest uitdagende werven

Nuron-accu’s hebben een behuizing van glasvezel en externe schokabsorberende bumpers voor superieure bescherming tegen vallen. De elektronica is ook ingekapseld om de accu te beschermen tegen vervuiling van buitenaf zoals stof, vocht en vuil.