C4/36-MC4 Meerspanningsmultilader
Nieuw productArtikel #r4471105
Meerspannings- multilader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
- Compatibiliteit met accusysteem: 22 V, 36 V
- Outputvermogen: 90 W
- Uitgangsspanning: 4 A
Delen
Klanten zochten ook naar accu, multilader, lader batterij, snelle lader of lader
Eigenschappen
- Lader met vier vakken voor achtereenvolgens opladen van alle soorten Hilti Li-ion-accu´s, om zo de productiviteit te bevorderen en de uitvaltijd op de bouwplaats te beperken
- Buitengewoon goede oplaadprestaties bij koud weer tot -10 °C
- Ontwikkeld om accu´s te beschermen tegen lage spanning en andere ongunstige laadomstandigheden
- Volledig compatibel met alle Hilti-Li-ion-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V
- Twee leds per laadvak geven de laadstatus, de voortgang van het laden en de conditie van de accu aan
Toepassingen
- Sequentieel laden van vier accu's met first-in, first-charged logica
- Opladen van Hilti Li-ion accu's van 14 V, 22 V en 36 V, ook 12V-accu's met adapter